G 5/ 2 - Apparatenklem
2716020

Apparatenklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 4, aantal polen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: direct vastschroeven, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Vingeraanrakingsveilig