ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector
2709561

rastermaat 3,81 mm
montagetechniek Railmontage
verpakkingsmethode verpakt in karton

Montagerail-busconnector voor montage in de montagerail. Universeel voor TBUS-behuizingen. Vergulde contacten, 5-polig

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

ruimtebesparende inbouw onder de behuizing in de montagerail
Contactdesign maakt eenvoudig vastklikken van de elektronische module mogelijk
Spanningsvoorziening en communicatie zonder extra bedrading
Parallelle en seriële contacten voor een efficiënte signaal- en datatransmissie