PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Glasvezelconnector
2708656

Glasvezelconnector, beschermklasse: IP20, aantal polen: 2, MM, materiaal: metaal, aansluitmethode: Push-Pull, kabelaansluiting: recht

Productdetails








Uw voordelen

Compacte bouwvorm, dankzij SC-RJ connectorbeeld
Uitstekende overdrachtseigenschappen
Geschikt voor een eenvoudige en snelle veldconfectionering of reparatie
Zonder plakken en polijsten
Flexibel in het gebruik dankzij herbruikbare connector