PSI-MOS-RS232/FO1300 E
-
Glasvezelconverters
2708588
Glasvezelconverter met geïntegreerde optische diagnose, alarmcontact, voor RS-232-interfaces tot 115,2 Mbit/s, eindmoduul met één glasvezelinterface (SC-Duplex), 1300 nm, voor glasvezelkabel
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
Producttype | Mediumconverter |
Productfamilie | PSI-MOS |
MTTF | 942 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
418 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
172 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
MTBF | 549 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) |
113 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag)) |
galvanische scheiding | VCC // RS-232 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,5 W |
Testspanning data-interface/voeding | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 32 V DC |
nominale voedingsspanning | 24 V DC (volgens UL) |
stroomopname typ. | 100 mA (24 V DC) |
stroomopname maximaal | ≤ 2 A (Bij gebruik in een verzamelstation, via een montagerail-busconnector) |
schakelen | |
benaming uitgang | relaisuitgang |
beschrijving van de uitgang | storingsmelduitgang |
Aantal uitgangen | 1 |
Schakelspanning maximaal | 60 V DC |
42 V AC | |
Continue grensstroom | 1 A |
Voeding | |
Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 14 |
Striplengte | 7,00 mm |
Aanhaalmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
bitvervorming, ingang | ± 35 % (toelaatbaar) |
Bitvervorming, uitgang | < 6,25 % |
signaal | Modbus |
overdrachtskanalen | 2 (1/1), RxD, TxD, fullduplex |
Data: optische lichtgeleiderkabel | |
Aantal kanalen | 1 |
min. zendvermogen | -3,4 dBm (50/125 μm, multimode-glasvezel) |
-4,7 dBm (62,5/125 μm, multimode-glasvezel) | |
-5,5 dBm (9/125 μm, singlemode-glasvezel) | |
overdrachtslengte incl. 3 dB-systeemreserve | 27 km (met F-G 50/125 0,7 dB/km bij 1300 nm) |
22 km (met 62,5/125 0,8 dB/km bij 1300 nm) | |
45 km (met F-E 9/125 0,4 dB/km bij 1300 nm) | |
overdrachtsprotocol | protocoltransparant met RS-232-interface |
Aansluitmethode | SC-duplex |
golflengte | 1300 nm |
min. ontvangergevoeligheid | -25,5 dBm (50/125 μm, multimode-glasvezel) |
-25,5 dBm (62,5/125 μm, multimode-glasvezel) | |
-26,5 dBm (9/125 μm, singlemode-glasvezel) | |
max. ontvangergevoeligheid | 0 dBm |
overdrachtsmedium | multimode glasvezel |
singlemode glasvezel | |
Data: RS-232-interface, volgens ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
seriële overdrachtssnelheid | 9,6 kbit/s ... 115,2 kbit/s |
Aansluitmethode | D-SUB 9-connector |
overdrachtslengte | ≤ 15 m |
overdrachtsmedium | Koper |
dataformaat/codering | UART (11 bit, NRZ) |
datarichtingomschakeling | zelfsturend |
Maatschets |
|
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 105 mm |
Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
Lichtgeleiderkabel | |
vezeltypen | 50/125 µm |
9/125 µm | |
glasvezel |
Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 30 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
UL, VS / Canada | |
Codering | 508 Listed |
508 Recognized | |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 55011 |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | ± 6 kV |
luchtontlading | ± 8 kV |
Opmerking | criterium B |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
veldsterkte | 10 V/m |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | ± 2 kV |
signaal | ± 2 kV |
Opmerking | criterium B |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
stootstroombelasting (surge) | |
Ingang | ± 0,5 kV |
signaal | ± 1 kV |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 55011 |
Opmerking | Klasse A, toepassingsgebied industrie |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | VDMA 24364:2018-05 |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2708588 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC215 |
Productcode | DNC215 |
GTIN | 4046356176286 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 245,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 183,78 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 79d9c3e3-067f-49ba-ab9e-5448ae9e7261 |
Compatibele producten
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115423
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115617
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901559
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Glasvezelkabel 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Glasvezelkabel 2799322
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - Montagerail-busconnector 2890014
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Montagerail-busconnector 2713645
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB-busconnector 2761499
Uw voordelen
Aansluitingen steekbaar via COMBICON-schroefklem
Rangeren van de voedingsspanning en datasignalen via de montagerail-busconnectoren
Redundant voeding mogelijk door de optionele systeemvoeding
Hoogwaardige galvanische scheiding tussen alle interfaces (RS-232 // glasvezelpoorten // voeding // montagerail-busverbinder)
Toegelaten voor toepassing in zone 2
Potentiaalvrij schakelcontact voor een voortijlende alarmering van kritische lichtgeleiderkabel-trajecten
Geïntegreerde optische diagnose voor permanente bewaking van lichtgeleiderkabel-trajecten
Automatische herkenning van alle overdrachtssnelheden tot 115,2 kbit/s
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar