PSI-MOS-RS422/FO1300 E - Glasvezelconverters
2708575

Glasvezelconverter met geïntegreerde optische diagnose, alarmcontact, voor RS-422/RS-485 4-draads/INTERBUS tot 2 Mbit/s, eindmoduul met één glasvezelinterface (SC-Duplex), 1300 nm, voor glasvezelkabel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Aansluitingen steekbaar via COMBICON-schroefklem
Rangeren van de voedingsspanning via de montagerail-busverbinders
Redundant voeding mogelijk door de optionele systeemvoeding
Hoogwaardige potentiaalscheiding tussen alle interfaces (INTERBUS // lichtgeleiderkabel-poorten // voeding // montagerail-busconnector)
Toegelaten voor toepassing in zone 2
Potentiaalvrij schakelcontact voor een voortijlende alarmering van kritische lichtgeleiderkabel-trajecten
Geïntegreerde optische diagnose voor permanente bewaking van lichtgeleiderkabel-trajecten
Automatische herkenning van alle overdrachtssnelheden tot 2 Mbit/s
Toelating voor scheepsbouw volgens DNV GL