De glasvezelconverters PSI-MOS-RS485W2/FO... zetten het elektrische signaal protocoltransparant in een optisch datasignaal om. De geïntegreerde optische diagnose maakt een permanente bewaking van de glasvezelsegmenten mogelijk tijdens de installatie maar ook tijdens bedrijf. Wanneer het signaalvermogen bij de glasvezelsegmenten tot een kritisch niveau daalt, wordt het potentiaalvrije schakelcontact geactiveerd. De modulen PSI-MOS-RS485W2/FO... E E realiseren het omzetten van een RS-485-interface naar een glasvezelkabel. Deze worden bij voorkeur toegepast voor point-to-point verbindingen.
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E
-
Glasvezelconverters
2708313
Glasvezelconverter met geïntegreerde optische diagnose, alarmcontact, voor RS-485 2-draads bussystemen (SUCONET K, Modbus ...) tot 500 kbit/s, NRZ-polarisatie, eindapparaat met één lichtgeleiderinterface (FSMA), 660 nm, voor polymeer-/PCF-vezelkabels
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
Producttype | Mediumconverter |
Productfamilie | PSI-MOS |
MTTF | 967 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
428 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
176 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
MTBF | 358 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) |
73 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag)) |
galvanische scheiding | VCC // RS-485 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,4 W |
Testspanning data-interface/voeding | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) |
nominale voedingsspanning | 24 V DC (volgens UL) |
stroomopname typ. | 100 mA (24 V DC) |
stroomopname maximaal | 130 mA |
≤ 2 A (Bij gebruik in een verzamelstation, via een montagerail-busconnector) |
schakelen | |
benaming uitgang | relaisuitgang |
beschrijving van de uitgang | storingsmelduitgang |
Aantal uitgangen | 1 |
Schakelspanning maximaal | 60 V DC (Ohmse belasting, algemene belasting) |
30 V AC (ohmse belasting) | |
42 V AC (Peak, ohmse belasting) | |
Continue grensstroom | 0,46 A |
Voeding | |
Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
Striplengte | 7,00 mm |
Aanhaalmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
bitvervorming, ingang | ± 35 % (toelaatbaar) |
Bitvervorming, uitgang | < 6,25 % |
bitvertraging | ≤ 1 Bit |
signaal | Modbus |
S-BUS | |
Suconet K | |
J-BUS | |
DATA HIGHWAY | |
Data: optische lichtgeleiderkabel | |
Aantal kanalen | 1 |
min. zendvermogen | -4,6 dBm (980/1000 µm) |
-16 dBm (200/230 µm) | |
overdrachtslengte incl. 3 dB-systeemreserve | 100 m (F-P 980/1000 230 dB/km met snelmontagestekker) |
800 m (F-K 200/230 10 dB/km met snelmontagestekker) | |
overdrachtsprotocol | protocoltransparant met RS-485-interface |
Aansluitmethode | F-SMA |
golflengte | 660 nm |
min. ontvangergevoeligheid | -30,2 dBm |
max. ontvangergevoeligheid | -3 dBm (980/1000 µm) |
overdrachtsmedium | polymeervezel |
PCF-vezel | |
Data: RS-485-interface, 2-draads | |
seriële overdrachtssnelheid | 4,8/9,6/19,2/38,4/57,6/75/93,75/115,2/136/187,5/375/500 kbit/s |
Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
overdrachtslengte | ≤ 1200 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid met afgeschermde, getwiste datakabel) |
afsluitweerstand | 390 Ω (inschakelbaar) |
220 Ω | |
390 Ω | |
Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Max. soepele aderdoorsnede in AWG | 14 |
min. soepele aderdoorsnede AWG | 24 |
Eendraads/aansluitpunt massief AWG max. | 14 |
min. 1-draads/klemplaats massief AWG | 24 |
overdrachtsmedium | Koper |
dataformaat/codering | UART (11/10 bit omschakelbaar, NRZ), sliptolerant |
datarichtingomschakeling | zelfsturend |
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 105 mm |
Kleur (Behuizing) | grijs (RAL 7042) |
materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
Lichtgeleiderkabel | |
vezeltypen | 980/1000 µm |
200/230 µm | |
polymeervezel | |
PCF-vezel |
Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
≤ 2000 m (Ex-omgeving) | |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 30 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | UL 21 ATEX 2550X |
Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
ATEX, lichtgeleiderkabel-interface | |
Codering | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
Certificaat | PTB 06 ATEX 2042 U |
Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
IECEx | |
Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | IECEx ULD 21.0013X |
UL, VS / Canada | |
Codering | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
Ex ec IIC T4 Gc X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Scheepsbouw | |
Codering | DNV GL |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Trillingen | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 55011 |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | ± 6 kV |
luchtontlading | ± 8 kV |
Opmerking | criterium B |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
veldsterkte | 10 V/m |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | ± 2 kV |
signaal | ± 2 kV |
Opmerking | criterium B |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
stootstroombelasting (surge) | |
Ingang | ± 0,5 kV |
signaal | ± 1 kV |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 55011 |
Opmerking | Klasse A, toepassingsgebied industrie |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | VDMA 24364:2018-05 |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2708313 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC212 |
Productcode | DNC212 |
GTIN | 4017918974015 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 232,266 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 186,98 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Glasvezelconnector 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Glasvezelconnector 2799487
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Glasvezelkabel 2313397
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Glasvezelkabel 2744322
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Glasvezelkabel 2313407
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Glasvezelkabel 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Glasvezelkabel 2799445
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Montagerail-busconnector 2713645
-
PSM-POF-KONFTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744131
-
PSM-SET-FSMA-POLISH - Confectioneringsgereedschap 2799348
-
PSM-FO-POWERMETER - Meetapparaat 2799539
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Lichtgeleiderkabel-koppeling 2799416
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Stripgereedschap 2744623
-
PSM PTK - Aansluitverdelers 2760623
-
PSM PTK-4 - Aansluitverdelers 2799364
-
PSI-REP-RS485W2 - Repeater 2313096
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repeater 2744429
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Bussysteemkabel 2744652
-
SUBCON-PLUS M1 - D-SUB-busconnector 2761826
-
SUBCON-PLUS F1 - D-SUB-busconnector 2744267
-
SUBCON-PLUS M2 - D-SUB-busconnector 2761839
-
SUBCON-PLUS F2 - D-SUB-busconnector 2799490
-
SUBCON-PLUS 9/M - D-SUB-busconnector 2744018
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB-busconnector 2744241
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Afsluitweerstand 2702636
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - Glasvezelconverters 2708300
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Glasvezel-patchkabel 1402191
Uw voordelen
Via montagerail-busconnector modulair te combineren met de PSI-koper-repeater
Rangeren van de voedingsspanning en datasignalen via de montagerail-busconnectoren
Aansluitingen steekbaar via COMBICON-schroefklem
Automatische herkenning van de overdrachtssnelheid of vaste instelling van de overdrachtssnelheid met DIP-switch
Hoogwaardige galvanische scheiding tussen alle interfaces (RS-485 // glasvezelpoorten // voeding // montagerail-busverbinder)
Redundant voeding mogelijk door de optionele systeemvoeding
Toegelaten voor toepassing in zone 2
Intrinsiekveilige glasvezelinterface (ex op is) voor directe aansluiting op apparaten in zone 1
Geïntegreerde optische diagnose voor permanente bewaking van lichtgeleiderkabel-trajecten
Potentiaalvrij schakelcontact voor een voortijlende alarmering van kritische lichtgeleiderkabel-trajecten
Geschikt voor overdrachtssnelheden tot 500 kbit/s
Bit-retiming voor een willekeurige cascaderingsdiepte
Toelating voor scheepsbouw volgens DNV GL
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar