De modulen PSI-MOS-PROFIB/FO... zetten kopergebonden PROFIBUS-interfaces om naar lichtgeleiderkabels. De geïntegreerde optische diagnose maakt een permanente bewaking van de glasvezelsegmenten mogelijk tijdens de installatie maar ook tijdens bedrijf. Wanneer het signaalvermogen bij de glasvezelsegmenten tot een kritisch niveau daalt, wordt het potentiaalvrije schakelcontact geactiveerd. Met de T-koppelmodulen PSI-MOS-PROFIB/FO... T is het omzetten naar twee glasvezelkabels mogelijk. Met deze modulen kunnen redundante lijnstructuren alsmede ringstructuren worden gerealiseerd voor een verhoogde beschikbaarheid van de installatie.
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T
-
Glasvezelconverters
2708261
Glasvezelconverter met geïntegreerde optische diagnose, alarmcontact, voor PROFIBUS tot 12 Mbit/s, T-koppeling met twee lichtgeleiderinterfaces (BFOC), 850 nm, voor PCF-/glasvezelkabels (multimode)
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
Producttype | Mediumconverter |
Productfamilie | PSI-MOS |
MTTF | 212 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
150 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
86 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
MTBF | 149 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) |
24 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag)) |
galvanische scheiding | VCC // RS-485 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,88 W |
Testspanning data-interface/voeding | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) |
nominale voedingsspanning | 24 V DC (volgens UL) |
stroomopname typ. | 120 mA (24 V DC) |
stroomopname maximaal | 130 mA |
≤ 2 A (Bij gebruik in een verzamelstation, via een montagerail-busconnector) |
schakelen | |
benaming uitgang | relaisuitgang |
beschrijving van de uitgang | storingsmelduitgang |
Aantal uitgangen | 1 |
Schakelspanning maximaal | 60 V DC (Ohmse belasting, algemene belasting) |
30 V AC (ohmse belasting) | |
42 V AC (Peak, ohmse belasting) | |
Continue grensstroom | 0,46 A |
Voeding | |
Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
Striplengte | 7,00 mm |
Aanhaalmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
bitvervorming, ingang | ± 35 % (toelaatbaar) |
Bitvervorming, uitgang | < 6,25 % |
bitvertraging | < 1 Bit (DIP 7 = OFF, standaardbedrijf) |
11 Bit (DIP 7 = ON, redundantiebedrijf) | |
signaal | PROFIBUS |
Data: optische lichtgeleiderkabel | |
Aantal kanalen | 2 |
min. zendvermogen | -4,2 dBm (200/230 µm) |
-17,8 dBm (50/125 µm) | |
-14,6 dBm (62,5/125 µm) | |
overdrachtslengte incl. 3 dB-systeemreserve | 2600 m (met F-G 50/125 2,5 dB/km) |
3300 m (met F-G 62,5/125 3,0 dB/km) | |
800 m (F-K 200/230 10 dB/km met snelmontagestekker) | |
overdrachtsprotocol | protocoltransparant met RS-485-interface |
Aansluitmethode | B-FOC (ST®) |
golflengte | 850 nm |
min. ontvangergevoeligheid | -30 dBm (50/125 µm) |
max. ontvangergevoeligheid | -3 dBm (200/230 µm) |
overdrachtsmedium | PCF-vezel |
multimode glasvezel | |
Data: PROFIBUS volgens IEC 61158, RS-485-2-draads, halfduplex, zelfsturend | |
seriële overdrachtssnelheid | ≤ 12 Mbit/s |
Aansluitmethode | D-SUB 9-bus |
overdrachtslengte | ≤ 1200 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid met afgeschermde, per paar getwiste datakabel) |
Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Max. soepele aderdoorsnede in AWG | 14 |
min. soepele aderdoorsnede AWG | 24 |
Eendraads/aansluitpunt massief AWG max. | 14 |
min. 1-draads/klemplaats massief AWG | 24 |
overdrachtsmedium | Koper |
dataformaat/codering | UART (11 bit, NRZ) |
datarichtingomschakeling | zelfsturend |
nominale uitgangsspanning | 5 V ±0,25 (50 mA) |
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 106 mm |
Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
Lichtgeleiderkabel | |
vezeltypen | 50/125 µm |
62,5/125 µm | |
glasvezel |
Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
Vrije val volgens IEC 60068-2-32 | Free fall: 1 m |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
≤ 2000 m (Ex-omgeving) | |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 30 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
ATEX, lichtgeleiderkabel-interface | |
Codering | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
Certificaat | PTB 06 ATEX 2042 U |
Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
UL, VS / Canada | |
Codering | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
PROFIBUS-interoperabiliteit | |
Opmerking | Getest door onafhankelijk PNO-testlaboratorium (PN059-485-01) |
ABB-certificering | |
Codering | IndustrialIT enabled |
Opmerking | Deze certificering is een trademark van ABB. |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Scheepsbouw | |
Codering | DNV GL |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Trillingen | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 55011 |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | ± 6 kV |
luchtontlading | ± 8 kV |
Opmerking | criterium B |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
veldsterkte | 10 V/m |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | ± 2 kV |
signaal | ± 2 kV |
Opmerking | criterium B |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
stootstroombelasting (surge) | |
Ingang | ± 0,5 kV |
signaal | ± 1 kV |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 55011 |
Opmerking | Klasse A, toepassingsgebied industrie |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | VDMA 24364:2018-05 |
lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | DIN EN 60664-1 |
VDE 0110-1 | |
DIN EN 50178 | |
EN 60950 |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2708261 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC211 |
Productcode | DNC211 |
GTIN | 4017918973964 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 265,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 265,2 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | e3161f42-3179-43da-a39c-b73c509802aa |
Compatibele producten
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Glasvezelconnector 2708481
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Glasvezelkabel 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Glasvezelkabel 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Glasvezelkabel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Glasvezelkabel 2799432
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - Montagerail-busconnector 2890014
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Montagerail-busconnector 2713645
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Confectioneringsgereedschap 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Meetapparaat 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - Lichtgeleiderkabel-koppeling 1208099
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUB-busconnector 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB-busconnector 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB-busconnector 2744380
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Stripgereedschap 2744623
-
PSM PTK - Aansluitverdelers 2760623
-
PSM PTK-4 - Aansluitverdelers 2799364
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater 2708863
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repeater 2744429
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Bussysteemkabel 2744652
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Glasvezelkabel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Glasvezelkabel 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1146509
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Afsluitweerstand 2702636
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 - D-SUB-busconnector 2902321
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - D-SUB-busconnector 2902729
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - D-SUB-busconnector 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - D-SUB-busconnector 2902320
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Glasvezel-patchkabel 1402191
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901559
Uw voordelen
Via montagerail-busconnector modulair te combineren met de PSI-koper-repeater
Rangeren van de voedingsspanning en datasignalen via de montagerail-busconnectoren
Aansluitingen steekbaar via COMBICON-schroefklem
Automatische herkenning van de overdrachtssnelheid of vaste instelling van de overdrachtssnelheid met DIP-switch
Redundante voeding
Hoogwaardige galvanische scheiding tussen alle interfaces (PROFIBUS // glasvezelpoorten // voeding // montagerail-busverbinder)
Toegelaten voor toepassing in zone 2
Geïntegreerde optische diagnose voor permanente bewaking van lichtgeleiderkabel-trajecten
Intrinsiekveilige glasvezelinterface (ex op is) voor directe aansluiting op apparaten in zone 1
Potentiaalvrij schakelcontact voor een voortijlende alarmering van kritische lichtgeleiderkabel-trajecten
Geschikt voor alle overdrachtssnelheden tot 12 Mbit/s
Bit-retiming voor een willekeurige cascaderingsdiepte
Toelating voor scheepsbouw volgens DNV GL
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar