PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/BM - Glasvezelconverters
2708083

Glasvezelconverter met geïntegreerde optische diagnose, voor DeviceNet™, CAN, CANopen® tot 800 kbit/s, basismoduul, interfaces: 1 x CAN, 1 x alarm, 1 x lichtgeleider (BFOC), 850 nm, voor PCF-/glasvezelkabels (multimode)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Overdrachtssnelheden tot 800 kbit/s, instelling via DIP-switch
Toegelaten voor toepassing in zone 2
Intrinsiekveilige glasvezelinterface (ex op is) voor directe aansluiting op apparaten in zone 1