IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC - Kopstation
2703981

Inline, Kopstation, Modbus/TCP (UDP), RJ45-Bus, Digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, digitale uitgangen: 4, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 3-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

2 Ethernet-poorten (met geïntegreerde switch)
Overdrachtssnelheid 10 Mbit/s en 100 Mbit/s
Automatische herkenning van de overdrachtssnelheid in de localbus (500 kbit/s of 2 Mbit/s)
8 digitale ingangen, 4 digitale uitgangen (On-Board)
Geschikt voor firmware-update
Data-uitwisseling via OPC-server mogelijk
Software-interface voor toegang via TCP/IP: Device Driver Interface (DDI)
Web based management