De midspan-injectors verbinden Ethernet-apparaten zonder PoE (bijv. switches) met PoE-geschikte eindapparaten (bijv. IP-camera's). De injector voorziet als Power Sourcing Equipment (PSE) een Powered Device (PD) via de datakabel van de benodigde energie. De injector en het eindapparaat bepalen zelfstandig het benodigde vermogen.
INJ 1000
-
Injector
2703005
PoE-injector, 30 W, twee RJ45-busconnectoren, 10/100/1000 Mbit/s, railmontage, IP20
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 30,2 mm |
Hoogte | 130 mm |
diepte | 120 mm |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Kleur | grijs |
materiaal behuizing | Kunststof |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | verticaal |
Basisfunctie | PSE/Midspan, conform IEEE 802.3af, at |
Data: Power over Ethernet | |
seriële overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
Aansluitmethode | RJ45-Bus |
Aantal kanalen | 1 |
Pinbezetting | 1:1 |
overdrachtslengte | 100 m (incl. patchkabels) |
nominale uitgangsspanning | 54 V DC (PoE) |
Uitgangsvermogen | 30 W |
Data: Ethernet | |
Aansluitmethode | RJ45 CAT5e |
Producttype | Injector |
MTTF | 110 jaren (Standaard MIL-HDBK-217F, temperatuur 25 °C, bedrijfscyclus 100%) |
Basisfunctie | PSE/Midspan, conform IEEE 802.3af, at |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 33,6 W |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 57 V DC (Gebruikelijke posities) |
24 V DC ... 48 V DC (Ex-omgeving) | |
nominale voedingsspanning | 24 V DC |
48 V DC | |
stroomopname maximaal | 2,1 A |
1,4 A (24 V DC) | |
0,7 A (48 V DC) | |
opgenomen vermogen | ≤ 36 W |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
Voeding | |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
aderdoorsnede AWG | 20 ... 12 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (geen UL-certificering) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
≤ 2000 m (overeenkomstig UL-toelating) | |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Codering | CE-conform |
EAC | |
Codering | EAC |
UL, VS / Canada | |
Codering | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | ± 6 kV (Testniveau 3) |
luchtontlading | ± 8 kV (Testniveau 3) |
Indirecte ontlading | ± 6 kV |
Opmerking | criterium B |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 3 GHz (Testniveau 3) |
veldsterkte | 10 V/m |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | ± 2,2 kV (1 minuut) |
signaal | ± 2,2 kV (1 minuut) |
Opmerking | criterium B |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
stootstroombelasting (surge) | |
Ingang | ± 0,5 kV |
signaal | ± 1 kV (Datakabel, asymmetrisch) |
± 2 kV (Slechts I/O-kabel aan de veldzijde, asymmetrisch) | |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 61000-6-4 |
Opmerking | Klasse A, toepassingsgebied industrie |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
Opmerking | Klasse B, toepassingsgebied woningen en kleine bedrijven |
Functionaliteit | |
Basisfunctie | PSE/Midspan, conform IEEE 802.3af, at |
Artikelnummer | 2703005 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC351 |
Productcode | DNC351 |
GTIN | 4055626462936 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 396,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 396,6 g |
Douanetariefnummer | 85044083 |
Land van herkomst | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170112 |
ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 15, 15(a), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 40093b06-8b08-4f1d-9dfc-c8c2d260d413 |
Compatibele producten
-
PP-RJ-RJ - Patchpanel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patchpanel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patchpanel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patchpanel 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Patchpanel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patchpanel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patchpanel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patchpanel 2703023
-
FL CRIMPTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744869
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Netwerkkabel 2744827
-
FL CAT5 FLEX - Installatiekabel 2744830
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Netwerkkabel 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/SC - Netwerkscheidingsmoduul 2313928
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netwerkscheidingsmoduul 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netwerkscheidingsmoduul 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Netwerkscheidingsmoduul 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabels 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabels 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabels 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patchkabels 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patchkabels 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patchkabels 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkabels 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patchkabels 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patchkabels 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patchkabels 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patchkabels 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patchkabels 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabels 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabels 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabels 2891576
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Stripgereedschap 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-connectoren 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schroevendraaier 1204504
-
MICROFOX-SP - Zijkniptang 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datakabel 1417359
-
UNO-PS/1AC/24DC/ 60W - Voeding 2902992
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Voeding 2903147
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/PT - Voeding 2909576
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
Uw voordelen
Breed voedingsspanningsbereik van 18 V DC ... 57 V DC, redundant
10/100/1000 Mbit/s
Montage op montagerail
Veilige schermaansluiting op aardpotentiaal
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar