PSR-CT-C-SEN-1-8 - Sensor veiligheidsschakelaar
2702972

Contactloze veiligheidsschakelaar tot CAT4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), unicode-sensor met RFID-codering, bouwwijze 4 (EN ISO 14119), automatische of handmatige start, geïntegreerde diagnose, voeding: 24 V DC, IP69K, M12-connector

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Geïntegreerde Reset-functie op de schakelaar
4 bedieningsposities, 3 naderingsstanden
Beveiliging tegen manipulatie door RFID-transpondertechnologie
Snelle diagnose door omvangrijke statusinformatie
Consequente M12-aansluittechniek voor een comfortabele installatie
Betrouwbaare serieschakeling volgens EN ISO 14119
Flexibele toepassing dankzij compacte bouwvorm
Veilige, economische totaaloplossing