PSR-MC42-2NO-1DO-24DC-SP - Veiligheidsrelais
2702902

Veiligheidsrelais met IO-link voor noodstop, branddeuren en lichtschermen, tot SIL 3, cat. 4, PL e, 2 sensorcircuits, automatische of handmatige, bewaakte start, 2 vrijgavecircuits, 1 signaaluitgang, US = 24 V DC, steekbare push-in klem

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

2 vrijgavecircuits, 1 digitale meldingsuitgang
Diagnosegegevens via IO-Link in combinatie met PSR-CT-veiligheidsschakelaars
Voor nood-uit- en beveiligingsdeurbewaking alsmede voor de verwerking van lichtschermen
Automatische en handmatige activering
1- en 2-kanaals aansturing
2 sensorcircuits
Tot cat. 4/PL e volgens ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508