PSR-MC42-2NO-1DO-24DC-SC
-
Veiligheidsrelais
2702901
Veiligheidsrelais met IO-Link voor nood-uit, beveiligingsdeuren en lichtschermen tot SIL 3, CAT4, PL e, 2 sensorcircuits, automatische of handmatige, bewaakte start, 2 vrijgavecircuits, 1 meldingsuitgang, US = 24 V DC, steekbare schroefklem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Veiligheidsrelais |
Productfamilie | PSRmini |
toepassing | nood-uit |
beveiligingsdeuren | |
lichtscherm | |
magneetcontact | |
Transponder | |
Aansturing | 1- en 2-kanaals |
relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
Isolatie-eigenschappen | |
overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 2 |
Tijden | |
aanspreektijd typ. | < 220 ms (automatische start) |
< 175 ms (handmatige, bewaakte start) | |
aanspreektijd typ. bij Us | < 250 ms (bij aansturing via A1) |
afvaltijd typ. | < 20 ms (bij opvraging via de sensorcircuits) |
< 20 ms (bij opvraging via A1) | |
herstarttijd | < 1 s (starttijd) |
Hersteltijd | < 500 ms |
Startpulsduur | ≥ 500 ms (handmatige start) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 6,45 W (US = 30 V, UL = 30 V, I² = 72 A²) |
nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
Nominale isolatiespanning | 320 V |
Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | Zie datablad, hoofdstuk "Isolatiecoördinatie". |
Voeding | |
Benaming | L+/L- |
nominale voedingsspanning randapparatuur | 24 V DC -20 % / +25 % (Wordt via de IO-Link-interface van de IO-Link-Master ter beschikking gesteld.) |
stroomopname | typ. 16 mA |
beveiligingsschakeling | Seriële polariteitsbeveiliging; suppressordiode |
Voeding | |
Benaming | A1/A2 |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC -20 % / +25 % (extern beveiligen) |
nominale stuurvoedingsstroom IS | typ. 60 mA |
vermogensopname naar US | typ. 1,44 W |
Inschakelstroom | typ. 2,5 A (Δt = 500 µs bij Us) |
filtertijd | 1 ms (op A1 bij spanningsonderbrekingen bij Us) |
beveiligingsschakeling | Seriële polariteitsbeveiliging; suppressordiode |
Digitaal: sensorcircuit S0 (S12, S22) | |
beschrijving van de ingang | veiligheidsgerichte sensoringangen |
Aantal ingangen | 2 |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC (S12) |
Voor S22 zie opmerking in het hoofdstuk "Aansluitvarianten signaalgever". | |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 30 V DC |
Ingangsstroombereik "0"-signaal | 0 mA ... 2 mA (S12, S22) |
Inschakelstroom | < 5 mA (typ. bij US op S12, Δt = 500 µs) |
< 5 mA (typ. bij US op S22/24 V, Δt = 500 µs) | |
> -5 mA (typ. bij US op S22/0 V, Δt = 500 µs) | |
filtertijd | max. 1,5 ms (testpulsbreedte low-testpuls) |
testpulssnelheid = 5 x testpulsbreedte | |
Deactiveer inschakelpulsen bij veiligheidsapplicaties. | |
gelijktijdigheid | ∞ |
max. toelaatbare totale leidingweerstand | 150 Ω |
beveiligingsschakeling | suppressordiode |
stroomopname | < 5 mA (typ. bij US op S12) |
< 5 mA (typ. bij US op S22/24 V) | |
> -5 mA (typ. bij US op S22/0 V) | |
Digitaal: sensorcircuit S1 (S32, S42) | |
beschrijving van de ingang | veiligheidsgerichte sensoringangen |
Aantal ingangen | 2 |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 30 V DC |
Ingangsstroombereik "0"-signaal | 0 mA ... 2 mA |
Inschakelstroom | < 20 mA (typ. bij US) |
filtertijd | max. 1,5 ms (testpulsbreedte low-testpuls) |
testpulssnelheid = 5 x testpulsbreedte | |
Deactiveer inschakelpulsen bij veiligheidsapplicaties. | |
gelijktijdigheid | ∞ |
max. toelaatbare totale leidingweerstand | 150 Ω |
beveiligingsschakeling | suppressordiode |
stroomopname | < 5 mA (typ. bij US) |
Digitaal: diagnose-ingang (DGN) | |
beschrijving van de ingang | niet veiligheidsgericht |
Aantal ingangen | 1 |
Ingangsspanningsbereik | 0 V DC ... 30 V DC |
beveiligingsschakeling | suppressordiode |
stroomopname | typ. 30 mA |
Digitaal: startcircuit (S34) | |
beschrijving van de ingang | NPN (handmatige start), PNP (automatische start) |
Aantal ingangen | 1 |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 19,2 V DC ... 30 V DC (handmatige start, automatische start: 0 V) |
Inschakelstroom | < 10 mA (typ. bij US, Δt = 100 ms) |
max. toelaatbare totale leidingweerstand | 150 Ω |
beveiligingsschakeling | suppressordiode |
stroomopname | < 5 mA (typ. bij US op S34/24 V) |
> -5 mA (typ. bij US op S34/0 V) | |
IO-Link | |
Benaming | IO-Link |
Overdrachtssnelheid | 230 kbit/s (COM3) |
cyclustijd | 5 ms |
update procesdata | 5 ms |
Aantal procesdata | max. 31 byte (ingang) |
max. 16 byte (Uitgang) | |
beschrijving van de ingang | IO-Link schakel- en communicatiekabel |
Aantal ingangen | 1 |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aansluittechniek | 3-draads |
Aantal poorten | 1 |
poorttype | class A |
relais: Vrijgavecircuit (13/14, 23/24) | |
beschrijving van de uitgang | veiligheidsmaakcontacten |
steeds 2 NO in serie, onvertraagd, potentiaalvrij | |
Aantal uitgangen | 2 (onvertraagd) |
Type contactswitch | 2 vrijgavecircuits |
Contactmateriaal | AgSnO2 |
Schakelspanning | min. 12 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
schakelvermogen | min. 60 mW |
Inschakelstroom | min. 3 mA |
max. 6 A | |
Continue grensstroom | 6 A |
kwadr. totale stroom | 72 A2 (rekening houden met derating) |
schakelfrequentie | 0,1 Hz |
Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
uitgangszekering | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen) | |
melden: M1 | |
beschrijving van de uitgang | PNP |
niet veiligheidsgericht | |
Aantal uitgangen | 1 |
Spanning | ca. 22 V DC (Us - 2 V) |
stroom | max. 100 mA |
inschakelstroom maximaal | 500 mA (Δt = 1 ms bij Us) |
beveiligingsschakeling | suppressordiode |
Aansluittechniek | |
steekbaar | ja |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
statusindicatie | 5 x led (groen) |
bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led (groen, geel, rood) |
Breedte | 17,5 mm |
Hoogte | 112,2 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur (Behuizing) | geel (RAL 1018) |
materiaal behuizing | PA |
Veiligheidstechnische gegevens | |
stop-categorie | 0 |
Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
Categorie | 4 |
Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 schakelingen/jaar) |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C (rekening houden met derating) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
schokken | 15g |
trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,15 mm, 2g |
CE | |
Codering | CE-conform |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | zie deratingcurve |
Inbouwpositie | verticaal of horizontaal |
Artikelnummer | 2702901 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNA181 |
Productcode | DNA181 |
GTIN | 4055626458540 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 187,65 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 157,28 g |
Douanetariefnummer | 85371098 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 06c37c05-4d86-4236-997e-0585da70bfa9 |
Compatibele producten
-
PSR-CT-C-SEN-1-8 - Sensor veiligheidsschakelaar 2702972
-
PSR-CT-M-SEN-1-8 - Sensor veiligheidsschakelaar 2702975
-
PSR-CT-F-SEN-1-8 - Sensor veiligheidsschakelaar 2702976
-
PSR-CT-C-ACT - Bediener veiligheidsschakelaar 2702973
-
IOL-CONF - Configuratie- en diagnosesoftware 1083065
-
CRIMPFOX 6 - Perstang 1212034
-
AXL E PN IOL4/4 EF M12 6M-L - Communicatiemoduul 1300926
-
AXL F IOL8 2H - Communicatiemoduul 1027843
-
AXL SE IOL4 - Communicatiemoduul 1088132
Uw voordelen
2 vrijgavecircuits, 1 digitale meldingsuitgang
Diagnosegegevens via IO-Link in combinatie met PSR-CT-veiligheidsschakelaars
Voor nood-uit- en beveiligingsdeurbewaking alsmede voor de verwerking van lichtschermen
Automatische en handmatige activering
1- en 2-kanaals aansturing
2 sensorcircuits
Tot cat. 4/PL e volgens ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar