FL WLAN 2100
-
Draadloos module
2702535
WLAN-access point, client met twee interne antennes (MIMO) voor enkelgatsmontage, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequentie: 2,4 GHz, 5 GHz (incl. DFS-kanalen), aansluitingen: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: voor LAN, Web, http/https, CLI
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Draadloos moduul |
bouwvorm | Stand-alone |
kaart voor draadloos | |
Aantal | 1 |
uitvoering | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz en 5 GHz bis 300 Mbit/s |
Montage-instructie | vast ingebouwd |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,5 W |
Voeding: moduulelektronica | |
Aansluittechniek | COMBICON |
Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | aanbevolen kabeldoorsnede: 0,75 mm² |
aanbevolen adereindhulzen: aansluitlengte 10 mm | |
aanbevolen crimptang: trapeziumvormig of vierkant | |
Benaming | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
aantal polen | 3 |
doorsnedebereik AWG | 24 ... 16 (koperkabels die zijn geclassificeerd (UL) voor 75° C) |
voedingsspanning | 24 V DC (SELV) |
voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV (vanaf HW-revisie 06)) | |
voedingsstroom | typ. 120 mA (bij 24 V DC) |
stroomopname | max. 250 mA (bij 18 V DC) |
max. 400 mA (bij 9 V DC) |
1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 | |
Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Striplengte | 10 mm |
Antenne | |
Aantal | 2 |
Aansluitmethode | vast ingebouwd |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | MIMO |
versterking | 5 dBi |
Functies | |
bedrijfstoestanden | access point / client-adapter / repeater |
Configuratie | Web based management, automatiseerbare CLI |
Quality of Service (QoS) | ja |
veiligheid | 802.11i |
WPA PSK (preshared key) | |
WPA2 | |
AES | |
TKIP | |
MAC-filter | |
ondersteunt 802.1 x / radius | |
zendtoelatingen | Europa, voor andere landen zie online catalogus |
landondersteuning | België |
Bulgarije | |
Denemarken | |
Duitsland | |
Estland | |
Finland | |
Frankrijk | |
Griekenland | |
Groot-Brittannië | |
Ierland | |
Italië | |
Letland | |
Lichtenstein | |
Litouwen | |
Luxemburg | |
Malta | |
Nederland | |
Noorwegen | |
Oostenrijk | |
Polen | |
Portugal | |
Roemenië | |
Zweden | |
Zwitserland | |
Slowakije | |
Slovenië | |
Spanje | |
Tsjechië | |
Hongarije | |
Cyprus (rep.) | |
China | |
Japan | |
Zuid-Korea | |
Thailand | |
Brazilië | |
Rusland | |
Taiwan | |
Filippijnen | |
Ethernet (RJ45) | |
Aantal interfaces | 1 |
Aansluitmethode | RJ45 |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s |
overdrachtsmedium | Koper |
overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
Aantal kanalen | 1 (RJ45-poorten) |
Wireless | |
Benaming | Wireless LAN |
aansluitmethode antenne | (intern) |
Frequentieband | 2,4 GHz |
5 GHz | |
draadloze standaard | WLAN |
IEEE 802.11 | |
a | |
b | |
g | |
n | |
Wi-Fi 4 | |
zendvermogen | max. 20 dBm (EIRP) |
Aantal drAadloze interfaces | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
aansluitbare draadloze modulen | 60 (In de access point-modus) |
Maatschets |
|
Breedte | 62,8 mm |
Hoogte | 36,5 mm |
diepte | 113,2 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | opbouwafmetingen buitenzijde |
Kleur | zwart |
materiaal bodemplaat | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
materiaal behuizing | PC |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP66 | |
IP67 | |
IP68 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
Opmerking | Beschermklasse in gemonteerde toestand |
Luchtdruk (bedrijf) | 800 hPa ... 1080 hPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (tot max. 3500 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (niet condenserend) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (niet condenserend) |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | ± 4 kV |
Indirecte ontlading | ± 6 kV |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Opmerking | ±2,2 kV |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
stootstroombelasting (surge) | |
signaal | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
± 1 kV (asymmetrisch) | |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Spanning | 10 V |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 55022 |
testresultaat | Klasse B |
montagetechniek | eengatsmontage |
Montage-instructie | interne antenne |
Artikelnummer | 2702535 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNN2W4 |
Productcode | DNN2W4 |
GTIN | 4055626278926 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 375 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 337 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170501 |
ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000816 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) | |
SCIP | 7e03d282-220b-48de-8725-7d80de6f1c7c |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 17,36 kg CO2e |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar