FL WLAN 1100 - Draadloos module
2702534

WLAN-access point, client met twee interne antennes (MIMO) voor enkelgatsmontage, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequentie: 2,4 GHz, 5 GHz (incl. DFS-kanalen), aansluitingen COMBICON: 9 ... 32 V DC, RJ45: voor LAN, Web, http/https, Command Line Interface

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten