De TC ROUTER voor draadloze telecomnetwerken maken krachtige dataverbindingen met max. 150 Mbit/s via mobiele 4G-LTE-netwerken mogelijk. Daarmee wordt een mobiele breedbandaansluiting voor een uiterst flexibele locatiekoppeling gecreëerd, ook voor alle plaatsen waar geen kabelgebonden internetaansluiting beschikbaar is. Met deze aansluitingen kunnen gevoelige gegevens veilig via mobiele netwerken worden verzonden. Bovendien bieden de routers TC ROUTER een hoge veiligheid door IPsec of OpenVPN-tunnels alsmede een geïntegreerde Stateful-Packet-Inspection-Firewall. Zo beveiligt u de applicatie betrouwbaar tegen onbevoegde toegang.
TC ROUTER 3002T-4G
-
Router
2702528
Industriële 4G-LTE-router, Europa-versie, fallback naar 3G UMTS/HSPA+ en 2G GPRS/EDGE, 2 Ethernet-interfaces, firewall, NAT, IPsec- en OpenVPN-ondersteuning , 2x SMA-F antennebus, SMS- en e-mailverzending, 2 digitale ingangen, 1 digitaler uitgang
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Draadloze router |
toepassing | Ethernet |
MTTF | 383 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
184 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
78 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) |
galvanische scheiding | VCC // LTE // Ethernet // PE |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,8 W |
netsoort | Draadloze telecomnetwerken |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 10 V DC ... 30 V DC (Via steekbare Push-in-klem) |
stroomopname typ. | < 200 mA (24 V DC) |
65 mA (bij geactiveerde energiebesparingsmode) | |
stroomopname maximaal | 1,7 A |
Functie | |
management | web based management, SNMP |
Digitaal | |
beschrijving van de ingang | Digitale ingang |
Aantal ingangen | 2 |
ingangssignaal spanning | 10 V DC ... 30 V DC |
schakelniveau "1"-signaal | 10 V DC ... 30 V DC |
Signaal | |
benaming uitgang | Digitale uitgang |
Aantal uitgangen | 1 |
uitgangssignaal spanning | 10 V DC ... 30 V DC (afhankelijk van de schakelspanning) |
uitgangssignaal stroom | ≤ 50 mA (niet kortsluitvast) |
Voeding | |
Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 26 ... 16 |
Striplengte | 9,00 mm |
signaal | Ethernet |
Webserver | ja |
Data: Ethernet-interface, 10/100Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
seriële overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
Aansluitmethode | RJ45-bus, afgeschermd |
Aantal kanalen | 2 |
overdrachtslengte | 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) |
ondersteunde protocollen | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S) |
hulpprotocollen | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1/V2, SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS |
Draadloos | |
beschrijving van de interface | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA+ / LTE |
frequentiebereik | 2600 MHz (LTE B38) |
2500 MHz (LTE B41) | |
2300 MHz (LTE B40) | |
2100 MHz (LTE B1) | |
1800 MHz (LTE B3) | |
2600 MHz (LTE B7) | |
900 MHz (LTE B8) | |
800 MHz (LTE B20) | |
700 MHz (LTE B28A) | |
2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
900 MHz (2 W (EGSM)) | |
1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
transmissiesnelheid | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
Antenne | 50 Ω impedantie SMA-antennebus |
aansluitmethode antenne | SMA (female) |
SIM-interface | 1,8 Volt, 3 Volt |
LTE | CAT4 |
landondersteuning | Europa |
Maatschets |
|
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 130 mm |
diepte | 127 mm |
Kleur (Bovenste behuizingsdeel) | lichtgrijs (RAL 7035) |
materiaal (Behuizing) | Kunststof |
Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 15g |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (maximaal zendvermogen 5 dBm) |
-40 °C ... 60 °C (maximaal zendvermogen 23 dBm) | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Draadloze toelating Brazilië, ANATEL | |
Certificaat | 09685-24-06497 |
elektromagnetische compatibiliteit | Conform RED-richtlijn 2014/53/EU |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | ± 6 kV (Testniveau 3) |
luchtontlading | ± 8 kV (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium B |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 3 GHz (Testniveau 3) |
veldsterkte | 10 V/m |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | ± 2 kV (Testniveau 3) |
signaal | ± 2 kV (Ethernet) |
Opmerking | criterium B |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
stootstroombelasting (surge) | |
Ingang | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
± 1 kV (asymmetrisch) | |
signaal | ± 1 kV (Datakabel, asymmetrisch) |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V |
Stooremissie | |
zendstoorspanning volgens EN 55011 | klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
zendstoorstraling volgens EN 55011 | klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2702528 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC422 |
Productcode | DNC422 |
GTIN | 4055626211961 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 353,17 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 240 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170502 |
ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222609 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-01 - Printconnectoren 1105115
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-0671-03 - Antenne 1565400
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Coaxiale kabel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Coaxiale kabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Coaxiale kabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Coaxiale kabel 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Overspanningsbeveiligingsmodule 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Weersbestendige tape 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Montageplaat 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Montageplaat 1456055
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - Programma-/configuratiegeheugen 1129482
Uw voordelen
Industriële, draadloze 4G-router (LTE)
Fallback naar 3G (UMTS/HSPA) en 2G (GPRS/EDGE)
Virtuele vaste verbinding voor het verbinden van netwerken via het mobiele netwerk
IPsec en OpenVPN
Max. 3 VPN-tunnels tegelijk
VPN-Remote-Start per telefoon of SMS
Stateful Inspection Firewall voor dynamisch filteren
NAT-tabel
Twee schakelingangen en één schakeluitgang
Configuratie via web based management of microSD-kaart
Twee lokale Ethernet-aansluitingen
Schakelbare energiebesparingsmode
Geïntegreerd logboek
Bewaking van de verbinding
Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar