Deze led-machineverlichting is bestemd voor toepassing in of op machines. Vanwege de smalle bouwvorm kan de verlichting zelfs op plekken worden gemonteerd waar weinig ruimte beschikbaar is. De lamp kan in de meegeleverde lamphouder worden gezwenkt, zodat de verlichting optimaal kan worden uitgelijnd. De matte kunststofkap voorkomt verblinding van de machineoperator.
PLD M 160 W-95/105 336
-
LED-machinelamp
2702476
LED-machinelamp, 24 V DC, stralingshoek (verticaal/horizontaal): 95 °/105 °, lengte: 336 mm, beschermklasse: IP67, draaibaar, inclusief montagetoebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
cETL
Toelatings-ID: LuminairesEAC
Toelatings-ID: TR_TS_D_12879-22Uw voordelen
De smalle bouwvorm maakt zelfs montage mogelijk op plekken waar weinig ruimte beschikbaar is
Aansluitgereed door vaste 3 m lange voedingskabel
Doelgerichte verlichting dankzij de zwenkbaarheid
Beschermklasse IP67 maakt ook toepassing in vochtige omgevingen mogelijk
De ETL-toelating maakt toepassing op de Noord-Amerikaanse markt mogelijk
Bijzonder zuinig dankzij energiebesparende led-technologie en led-levensduur van ten minste 50000 h