PLD M 160 W-95/105 196 - LED-machinelamp
2702475

LED-machinelamp, 24 V DC, stralingshoek (verticaal/horizontaal): 95 °/105 °, lengte: 196 mm, beschermklasse: IP67, draaibaar, inclusief montagetoebehoren

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Uw voordelen

De smalle bouwvorm maakt zelfs montage mogelijk op plekken waar weinig ruimte beschikbaar is
Aansluitgereed door vaste 3 m lange voedingskabel
Doelgerichte verlichting dankzij de zwenkbaarheid
Beschermklasse IP67 maakt ook toepassing in vochtige omgevingen mogelijk
De ETL-toelating maakt toepassing op de Noord-Amerikaanse markt mogelijk
Bijzonder zuinig dankzij energiebesparende led-technologie en led-levensduur van ten minste 50000 h