PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SP
-
Veiligheidsmodule
2702358
2-kanaals toerental- en stilstandcontrole module tot SIL 3, cat. 4,, PL e, 2 veilige relaisuitgangen, geschikt voor de aansluiting van HTL, TTL of Sin/Cos-encoders en naderingsschakelaars, steekbare push-in-klem, breedte: 22,5 mm
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | veiligheidsrelais |
toepassing | stilstandcontrole |
Toerentalbewaker | |
Aansturing | 2-kanaals |
relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
Isolatie-eigenschappen | |
overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 2 |
Tijden | |
aanspreektijd typ. | < 200 ms (Bij Us automatische start) |
< 150 ms (Bij Us handmatige, bewaakte start) | |
vertragingstijdbereik | 0 s ... 10 s ±10 % (Instelbare inschakelvertraging voor stilstandcontacten 23/24) |
herstarttijd | < 1 s (starttijd) |
Hersteltijd | < 1 s |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 6,5 W (bij US = 26,4 V, UINPUT =30 V, IL² = 72 A²) |
nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
interfaces | encoder |
Naderingsschakelaar | |
Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | Basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing |
veilige scheiding, verhoogde isolatie 6 kV tussen ingangscircuit (A1/ A2, I1, I2, I3, MI1, MI2, IN1, IN2, S34, MO1, MO2, RJ45, USB) en vrijgavecircuits (13/14, 23/24) | |
Voeding | |
Benaming | A1/A2 |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC -15 % / +10 % |
nominale stuurvoedingsstroom IS | typ. 74 mA |
vermogensopname naar US | typ. 1,78 W |
Inschakelstroom | < 18 A (Δt = 500 µs bij Us) |
filtertijd | 2 ms (op A1 bij spanningsonderbrekingen bij Us) |
beveiligingsschakeling | Seriële polariteitsbeveiliging; 33 V-suppressordiode |
Digitaal: Bedrijfstoestanden en monitoring-ingangen | |
beschrijving van de ingang | NPN, IEC 61131-2 type 1 |
Aantal ingangen | 1 (Niet-veiligheidsgerichte startingang: S34) |
3 (Veiligheidsgerichte bedrijfstoestand-ingangen: I1, I2, I3) | |
2 (Veiligheidsgerichte monitoring-ingangen: MI1, MI2) | |
discrepantietijd | 2 s (I1, I2, I3) |
2,5 s (MI1, MI2) | |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V DC ... 30 V DC |
Ingangsstroombereik "0"-signaal | 0 mA ... 1,5 mA |
Inschakelstroom | < 5 mA |
filtertijd | max. 2 ms (Testpulsbreedte; low-testpuls voor bedrijfstoestanden en monitoring-ingangen) |
testpulssnelheid = 5 x testpulsbreedte | |
max. toelaatbare totale leidingweerstand | 150 Ω |
beveiligingsschakeling | 33 V-suppressordiode |
stroomopname | typ. 4 mA (aan US) |
meten | |
benaming ingang | Naderingsschakelaar-ingangen |
beschrijving van de ingang | NPN, IEC 61131-2 type 1 |
Aantal ingangen | 2 (Veiligheidsgerichte naderingsschakelaar-ingangen: IN1 IN2) |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V DC ... 30 V DC |
Ingangsstroombereik "0"-signaal | 0 mA ... 1,5 mA |
Inschakelstroom | < 12 mA |
nauwkeurigheid | ± 2 % (Met betrekking tot geparametriseerde grenswaarde) |
Grensfrequentie | max. 2 kHz (Minimale pulsduur: 45 µs) |
max. toelaatbare totale leidingweerstand | 150 Ω |
beveiligingsschakeling | 33 V-suppressordiode |
stroomopname | typ. 10 mA (aan US) |
meten | |
benaming ingang | encoderingang |
beschrijving van de ingang | TTL, HTL, sin/cos |
Aantal ingangen | 1 (Veiligheidsgerichte encoderingang, RJ45) |
nauwkeurigheid | ± 2 % (Met betrekking tot geparametriseerde grenswaarde) |
Grensfrequentie | max. 400 kHz |
max. 250 kHz Bij actieve diagnose safety-encoder | |
max. toelaatbare totale leidingweerstand | 150 Ω |
HTL signaalvorm / signaalniveau | 0 V DC ... 3 V DC (Low) |
12 V DC ... 30 V DC (High) | |
TTL signaalvorm / signaalniveau | 0 V DC ... 0,9 V DC (Low) |
2,5 V DC ... 5 V DC (High) | |
Sinus / cosinus signaalvorm / signaalniveau | 2 V DC ... 3 V DC (1 Vpp verschilsignaal) |
stroomopname | < 3 mA (Per spoor bij bei US) |
relais: Vrijgavecircuit | |
beschrijving van de uitgang | steeds 2 NO in serie, onvertraagd, potentiaalvrij |
Aantal uitgangen | 2 (veiligheidsgerichte maakcontacten: 13/14, 23/24) |
Type contactswitch | 2 vrijgavecircuits |
Contactmateriaal | AgSnO2 |
Schakelspanning | min. 12 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC (neem de belastingscurve in acht) | |
schakelvermogen | min. 60 mW |
Inschakelstroom | min. 3 mA |
max. 6 A | |
Continue grensstroom | 6 A |
kwadr. totale stroom | 72 A2 (rekening houden met derating) |
schakelfrequentie | max. 0,1 Hz |
Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
uitgangszekering | 6 A gL/gG |
melden | |
beschrijving van de uitgang | PNP |
Aantal uitgangen | 2 (Niet-veiligheidsgerichte signaaluitgangen: MO1, MO2) |
Spanning | ca. 22 V DC (Us - 2 V) |
stroom | max. 100 mA |
inschakelstroom maximaal | 500 mA (Δt = 1 ms bij Us) |
beveiligingsschakeling | Suppressordiode 33 V |
beveiliging tegen kortsluiting | nee |
Aansluittechniek | |
steekbaar | ja |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
statusindicatie | 2x led groen (OUT1, OUT2) |
bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led groen (PWR) |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 117,5 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur (Behuizing) | geel (RAL 1018) |
materiaal behuizing | PA |
Veiligheidstechnische gegevens | |
stop-categorie | 0 |
Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
Categorie | 4 |
Performance Level (PL) | e (6 A DC1, 17520 schakelingen/jaar) |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Voor applicaties in SIL 3 is een aanspreekfrequentie van de veiligheidsfunctie van een keer dagelijks vereist.) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
schokken | 15g |
trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | zie deratingcurve |
Inbouwpositie | verticaal of horizontaal |
Artikelnummer | 2702358 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNA242 |
Productcode | DNA242 |
GTIN | 4055626133232 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 190,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 190,9 g |
Douanetariefnummer | 90328900 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371811 |
ECLASS-15.0 | 27371811 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Bewaking van maximaal drie verschillende snelheden en stilstand
Compatibel met diverse bewegingssensoren
Eenvoudige parametrisering en online-monitoring via PSRmotion-software die gratis kan worden gedownload
Geforceerde relaiscontacten, parametriseerbare signaaluitgangen
Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar