TC ANT MOBILE WALL 0,5M
-
Antenne
2702274
Multiband-mobilofoonantenne voor wandmontage, 0,5 m-antennekabel met SMA-connector, geschikt voor LTE/4G
Productdetails
Producttype | Antenne |
Stralingskarakteristiek | Omnidirectioneel |
versterking | 3 dBi (698 ... 960 MHz) |
5 dBi (1,7 GHz ... 2,7 GHz) | |
5 dBi (3,4 GHz ... 3,8 GHz) | |
openingshoek verticaal | 51 ° (850 MHz) |
39 ° (2,1 GHz) | |
51 ° (3,5 GHz) | |
38 ° (5,5 GHz) | |
Polarisatie | lineair verticaal |
Frequentieband | 700 MHz |
800 MHz | |
850 MHz | |
900 MHz | |
1700 MHz | |
1800 MHz | |
1900 MHz | |
2100 MHz | |
2600 MHz | |
3600 MHz | |
frequentiebereik | 698 MHz ... 960 MHz |
1,7 GHz ... 2,7 GHz | |
3,4 GHz ... 3,8 GHz | |
impedantie | 50 Ω |
maximaal vermogen | 30,00 W |
staande-golf-verhouding VSWR in het 50-Ω-systeem | < 2,50 |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | SMA (male) |
buitendiameter | 30 mm ... 45 mm (Mast) |
Maatschets |
|
Hoogte | 82 mm |
diameter | 48 mm |
Buitenafmeting | |
buitendiameter | 30 mm ... 45 mm (Mast) |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
materiaal (Antennebol) | Acrylester styreen-acrylnitril |
materiaal (Basisplaat) | aluminium |
Staal, verzinkt | |
materiaal (Kabel) | CS29 (Ultra-Low Loss) (buitenmantel) |
buitenmantel, materiaal | CS29 (Ultra-Low Loss) |
kabellengte | 0,50 m |
Aansluitkabel | ja |
kabelbuitendiameter | 5,00 mm |
buitenmantel, materiaal | CS29 (Ultra-Low Loss) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP66 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
windsnelheid | 16,97531 km/uur |
montagetechniek | mastmontage |
Artikelnummer | 2702274 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC4Z1 |
Productcode | DNC4Z1 |
GTIN | 4055626070179 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 205,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 197 g |
Douanetariefnummer | 85177100 |
Land van herkomst | GB |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001698 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223100 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
PSI-CAB-GSM/UMTS-10M - Antennekabel 2900981
-
PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M - Antennekabel 2900980
-
TC ROUTER 4002T-4G EU - Router 1234352
-
TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN - Router 1234353
-
TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN - Router 1234354
-
CLOUD CLIENT 2002T-4G EU - Router 1234355
-
CLOUD CLIENT 2102T-4G EU WLAN - Router 1234357
-
TC MGUARD RS4000 4G VPN - Router 2903586
-
TC MGUARD RS2000 4G VPN - Router 2903588
Uw voordelen
Wandmontage
Geschikt voor het gebruik binnen en buiten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar