BAR-ANT-N-N-EX - Antennebarrière
2702198

Antennebarrière voor de schakelkastdoorvoer, beschermklasse: Ex i, beschermklasse: IP65, installatie afschermend beveiligingssysteem: zone 2/22, installatie antenne: in explosiegevaarlijke omgeving met stof en gas, frequentiebereik: 0,3 GHz ... 6 GHz, aansluiting: 2 x N (female), ATEX-, IECEx-toelating

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Compacte behuizingsvorm
Internationale toelatingen
Toepassing van standaardantennes in Ex-omgevingen van zone 0, 1 en 2
Universele toepassing (frequentiebereik 0,3 ... 6 GHz)
Levering van alle benodigde, gecertificeerde componenten – ook als systeemoplossing
Voordelige oplossing, omdat er geen dure speciale antennes nodig zijn