De populaire en eenvoudige verdeling van I/O-informatie door middel van witte duimwieltjes aan de voorzijde is nu ook beschikbaar voor RS-485-netwerken. De adressering van het RS-485-kopmoduul kan eveneens snel en eenvoudig worden uitgevoerd met een enkele draai aan het gele duimwieltje. Zodoende kunt u met het Radioline-systeem nog meer toepassingen flexibel oplossen. Uiteraard kan het RS-485-traject altijd worden vervangen door alternatieve overdrachtsmedia om het bereik te vergroten. Er staan u verschillende converters voor lichtgeleiders, SHDSL, draadloos of Ethernet van Phoenix Contact ter beschikking.
RAD-RS485-IFS
-
Communicatiemoduul
2702184
Radioline - RS-485-multipoint-multiplexer, uitbreidbaar met I/O-modulen, toepasbaar als Modbus/RTU-kopstation of te combineren met het draadloze Radioline-systeem, tot max. 99 stations, bereik tot 1,2 km via eigen koperen kabels
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
Producttype | Communicatiemoduul |
toepassing | RS-485 |
Bedrijfstoestand | I/O-gegevens (fabrieksinstelling, configuratie via kartelwieltje) |
Modbus/RTU-server (fabrieksinstelling, configuratie via kartelwieltje) | |
MTTF | 1233 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
514 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
212 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 2 |
Nominale isolatiespanning | 60 V (Conform EN/IEC 60079-7) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,56 W |
transiëntenoverspanningsbeveiliging | ja |
systeemgrenzen | |
Aantal deelnemers | ≤ 99 (adressering via kartelwieltje) |
Aantal mogelijke uitbreidingsmodulen | ≤ 32 (Per module) |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
stroomopname maximaal | ≤ 65 mA (bij 24 V DC, bij 25 °C, stand-alone) |
≤ 6 A (bij 24 V DC, bij volledig belasting van de montagerail-busverbinder) |
Digitaal | |
benaming uitgang | Link-relaisuitgang |
Aantal uitgangen | 1 |
Type contactswitch | Wisselcontact |
Contactmateriaal | PdRu, verguld |
Schakelspanning maximaal | 30 V AC/DC |
60 V DC | |
Schakelstroom maximaal | 500 mA (30 V AC/DC) |
300 mA (60 V DC) | |
Gebruikslevensduur elektrisch | 5x 105 schakelingen bij 0,5 A, 30 V DC |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 7 mm |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 14 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
serieel: RS-485 | |
Transmissiesnelheid | 300 bit/s / 600 bit/s / 1,2 kbit/s / 2,4 kbit/s / 4,8 kbit/s / 9,6 kbit/s / 19,2 kbit/s / 38,4 kbit/s / 57,6 kbit/s / 93,75 kbit/s / 115,2 kbit/s (fabrieksinstelling: 19,2/8/E/1) |
Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
Aansluittechniek | 2-draads |
overdrachtslengte | ≤ 1200 m |
afsluitweerstand | 390 Ω (via DIP-switches in te schakelen) |
150 Ω (via DIP-switches in te schakelen) | |
390 Ω (via DIP-switches in te schakelen) | |
serieel: Configuratie-interface | |
Aansluitmethode | S-poort (bus) |
statusindicatie | Led voedingsspanning, PWR (groen) |
led groen (buscommunicatie, DAT) | |
Led periferiefout, ERR (rood) | |
led groen (ontvangstgegevens, RX) | |
led groen (zendgegevens, TX) |
Maatschets |
|
Breedte | 17,5 mm |
Hoogte | 113 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur (Behuizing) | grijs (RAL 7042) |
materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (>55 °C derating, zie technische documentatie) |
-40 °F ... 158 °F (>131 °F derating, zie technische documentatie) | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
-40 °F ... 185 °F | |
hoogtepositie | 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 85 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 20 % ... 85 % |
schokken | 16g, 11 ms |
trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificaat | IBExU 15 ATEX B008 X |
Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
IECEx | |
Codering | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificaat | IECEx IBE 13.0019X |
UL, VS / Canada | |
Codering | 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | |
Class I, Zone 2, IIC T4 | |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | montage op standaard montagerail NS 35 volgens EN 60715 |
Bruikbaar type montagerail | Montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2702184 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC61G |
Productcode | DNC61G |
GTIN | 4055626007373 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 170,92 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 110 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | 0202f068-7217-4afb-92be-81a61687907e |
Compatibele producten
-
RAD-DAIO6-IFS - I/O-uitbreidingsmodule 2901533
-
RAD-DI4-IFS - I/O-uitbreidingsmodule 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - I/O-uitbreidingsmodule 2901536
-
RAD-DI8-IFS - I/O-uitbreidingsmodule 2901539
-
RAD-NAM4-IFS - I/O-uitbreidingsmodule 2316275
-
RAD-DO8-IFS - I/O-uitbreidingsmodule 2902811
-
RAD-AI4-IFS - I/O-uitbreidingsmodule 2901537
-
RAD-AI4-U-IFS - I/O-uitbreidingsmodule 2702290
-
RAD-AO4-IFS - I/O-uitbreidingsmodule 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - I/O-uitbreidingsmodule 2904035
-
RAD-2400-IFS - Draadloos module 2901541
-
RAD-868-IFS - Draadloos module 2904909
-
RAD-900-IFS - Draadloos module 2901540
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Montagerail-busconnector 2713645
-
RAD-CABLE-USB - Programmeerkabel 2903447
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
SCC 10-NS35 - Schermaansluitklem 1019440
-
RAD-MEMORY - Configuratiegeheugen 2902828
-
TVFKC 1,5/ 3-ST - Printconnectoren 1713842
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Overspanningsbeveiligingsmodule 2906796
-
AXC F 2152 - Besturing 2404267
-
AXL F RS UNI 1H - Communicatiemoduul 2688666
-
EEM-MA370-R - Meetapparaat 2907980
-
EEM-MA770-R - Meetapparaat 2907944
-
SCK-C-MODBUS - PV-stringbewakingsmoduul 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - PV-stringbewakingsmoduul 2903242
Uw voordelen
Multipoint-multiplexer voor I/O-signalen
Tot maximaal 99 stations in het netwerk
Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling zonder programmering
Te combineren met draadloze Radioline-modulen
Modulair uitbreidbaar met maximaal 32 I/O-uitbreidingsmodulen
Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C
Toegelaten voor toepassing in zone 2
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar