FL MGUARD RS2000 TX/TX-B
-
Router
2702139
Productdetails
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 130 mm |
diepte | 120,6 mm |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Kleur | zilver |
materiaal behuizing | metaal |
Ethernet | |
Aansluitmethode | RJ45 |
overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s |
overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
signaal-led's | voedingsspanning, gegevensoverdracht, storing, link, activity |
Aantal kanalen | 2 (RJ45-poorten) |
meldcontact | |
Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
extra tekst | niet galvanisch gescheiden |
Functionaliteit | |
Basisfunctie | router voor standaard routing, NAT, 1:1-NAT en Port Forwarding |
Producttype | Security-router voor de montagerail |
bouwvorm | Stand-alone |
Basisfunctie | router voor standaard routing, NAT, 1:1-NAT en Port Forwarding |
Security-functies | |
data-integriteit | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-ondersteuning | Server of Relay Agent |
Basisfunctie | router voor standaard routing, NAT, 1:1-NAT en Port Forwarding |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | volgens protocol 802.2 |
Network Time Protocol (NTP) client | Client |
Remote Syslog Logging | op externe server |
routing | standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding |
beveiliging tegen | IP-spoofing |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,4 W |
Voeding | |
voedingsspanning (DC) | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 11 V DC ... 36 V DC |
aansluiting voeding | via COMBICON; max. aderdoorsnede 2,5 mm² |
rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
stroomopname maximaal | 0,24 A |
stroomopname typ. | 100 mA (bij US = 24 V DC) |
Functie | |
meldcontact stuurspanning | 24 V DC (typ.) |
meldcontact stuurstroom | 250 mA (kortsluitvast) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
montagetechniek | Railmontage |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
conformiteit met EMC-richtlijnen | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 6 kV contact discharge, 8 kV air discharge |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (stoorimmuniteit tegen straling) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (burst) 2 kV power line, 1 kV data line | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (surge) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (stoorimmuniteit via voedingslijnen) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 55022 / klasse B |
statusindicatie | led's: P1, P2, fault, state, error, LAN, WAN |
Artikelnummer | 2702139 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNN321 |
Productcode | DNN321 |
GTIN | 4046356983242 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 880 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 725 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ECLASS-15.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 029f96d5-46ab-48ff-a213-3ecde00aa543 |
Compatibele producten
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabels 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabels 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabels 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabels 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkabels 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkabels 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabels 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabels 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabels 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-connectoren 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-connectoren 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744869
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licentie 1493074
-
SD FLASH 2GB - Programma-/configuratiegeheugen 2988162
Uw voordelen
Centrale managementtool
Maximale performance
Maximale veiligheid
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar