ANT-DIR-868-01 - Antenne
2702137

Richtantenne voor mast- of wandmontage, frequentieband: 868 MHz, versterking: 3,5 dBi, polariserend, beschermklasse: IP67, stootvast: IK06, zeewaterbestendig, aansluiting: N (female), incl. montagehoek en mastklemmen, ATEX- en IECEx-toelating

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Optimaal geschikt voor stationaire lineair beweegbare 868MHz-toepassingen
Voor toepassingen in reflectieve omgevingen
Voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen
Zeewaterbestendig