IB IL CNT-XC-PAC - Functiemoduul
2702134

Inline, Functieklem, counteringang voor 24 V-signalen: 1, stuuringang voor 24 V-signalen: 1, Schakeluitgang: 1, 24 V DC, 0,5 A, Extreme Conditions-variant, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

1 telingang
1 stuuringang
1 vrij parametriseerbare schakeluitgang
Vier bedrijfsmodi: tellen van impulsen, tijd- of statusgestuurde frequentiemeting, tijdmeting (periode- of impulsduur) en pulsgenerator 
Verwerking van 5 V- of 24 V-signalen
Ingangsfrequentie max. 100 kHz
16 bit-telwaarde bij tijdmeting
24 bit-telwaarde bij tellen van impulsen en frequentiemeting
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Gelakte printplaten