FL MGUARD RS4004 TX/DTX VPN
-
Router
2701877
Security Appliance, 10/100 Mbit/s, NAT, VPN, firewall, managed 4-poorten switch en DMZ, met licenties kunnen functies worden uitgebreid
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 130 mm |
diepte | 120,6 mm |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Kleur | zilver |
materiaal behuizing | metaal |
Ethernet | |
Aansluitmethode | RJ45 |
overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s |
overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
signaal-led's | voedingsspanning, gegevensoverdracht, storing, link, activity |
Aantal kanalen | 6 (RJ45-poorten) |
meldcontact | |
Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
extra tekst | niet galvanisch gescheiden |
VPN - vrijgaveschakelaar | |
Aansluitmethode | Aansluitbaar en optioneel 24 V DC/250 mA |
Functionaliteit | |
Basisfunctie | router met intelligente firewall, geïntegreerde 4-poorts Managed Switch en VPN voor 10 tunnels (opt. tot max. 250 met extra licentie), CIFS Integrity Monitoring (opt.), metalen behuizing, slot voor SD-geheugenkaart, vergroot temperatuurbereik, performance firewall / VPN: tot max. 124 Mbit/s / 40 Mbit/s |
Systeemeisen | |
ondersteunde browsers | HTTPS-ondersteuning vereist |
Producttype | Security-router voor de montagerail |
bouwvorm | Stand-alone |
Basisfunctie | router met intelligente firewall, geïntegreerde 4-poorts Managed Switch en VPN voor 10 tunnels (opt. tot max. 250 met extra licentie), CIFS Integrity Monitoring (opt.), metalen behuizing, slot voor SD-geheugenkaart, vergroot temperatuurbereik, performance firewall / VPN: tot max. 124 Mbit/s / 40 Mbit/s |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Security-functies | |
1:1 Network Address Translation (NAT) in VPN | wordt ondersteund |
Aantal VPN-tunnels | 10 (opt. tot max. 250 tunnels met extra licentie) |
verificatie | X.509v3-certificaten met RSA of PSK |
data-integriteit | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-ondersteuning | Server of Relay Agent |
filtering | MAC- en IP-adressen, poorten, protocollen |
Firewall-datadoorvoer | max. 130 Mbit/s (router-modus, standaard firewall-regels, bidirectioneel datatransport) |
max. 61 Mbit/s (Stealth-modus, standaard firewall-regelaars bidirectioneel datatransport) | |
firewall-regels | configureerbare Stateful-Inspection-Firewall met volledige functionaliteit |
Basisfunctie | router met intelligente firewall, geïntegreerde 4-poorts Managed Switch en VPN voor 10 tunnels (opt. tot max. 250 met extra licentie), CIFS Integrity Monitoring (opt.), metalen behuizing, slot voor SD-geheugenkaart, vergroot temperatuurbereik, performance firewall / VPN: tot max. 124 Mbit/s / 40 Mbit/s |
Internet Protocol Security (IPsec)-mode | ESP-tunnel / ESP-transport |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | volgens protocol 802.2 |
Network Time Protocol (NTP) client | Client / server |
Remote Syslog Logging | op externe server |
routing | standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding |
beveiliging tegen | IP-Spoofing, DoS- en Syn Flood Protection |
datacoderingsmethode | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
Virtual Private Network (VPN)-datatransport | max. 42 Mbit/s (Router) |
max. 27 Mbit/s (Stealth-modus, VPN bidirectioneel datatransport) |
lokale diagnose | P1, P2 Voedingsspanning US1, US2 led groen |
één LED per poort Link actief led groen | |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,4 W |
Voeding | |
voedingsspanning (DC) | 24 V DC (redundant) |
voedingsspanningsbereik | 11 V DC ... 36 V DC |
aansluiting voeding | via COMBICON; max. aderdoorsnede 2,5 mm² |
rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
stroomopname maximaal | 180 mA (onbelaste uitgangen) |
stroomopname typ. | 100 mA (bij US = 24 V DC) |
Functie | |
meldcontact stuurspanning | 24 V DC (typ.) |
meldcontact stuurstroom | 250 mA (kortsluitvast) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
Conformiteit/toelatingen | |
conformiteit | CE-conform |
montagetechniek | Railmontage |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
statusindicatie | led's: P1, P2, fault, state, error, LAN, WAN |
Artikelnummer | 2701877 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNN331 |
Productcode | DNN331 |
GTIN | 4046356869362 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 902 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 725 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | fd89be85-b999-452c-916c-965da108e45c |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 27,21 kg CO2e |
Compatibele producten
-
FL MGUARD LIC FW RD - Licentie 2701356
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - Licentie 2702980
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licentie 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - Licentie 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-100 - Licentie 2702546
-
FL MGUARD LIC OPC INSP - Licentie 2702191
-
FL MGUARD LIC FW/VPN RD - Licentie 2702193
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Software 2981974
-
SD FLASH 2GB - Programma-/configuratiegeheugen 2988162
Uw voordelen
Centrale managementtool
Maximale veiligheid
Maximale performance
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar