Het kopstation is bedoeld voor toepassing in een PROFINET-netwerk. Het kopstation vormt de verbindende schakel tussen het Axioline F I/O-systeem en de daarop aangesloten industriële I/O-signalen. Op het kopstation kunnen maximaal 63 Axioline F-deelnemers worden aangesloten. Apparaatbeschrijvingen voor besturingen van Phoenix Contact vormen een integraal onderdeel van de engineering tools PC Worx en PLCnext Engineer. Voor de integratie van het Axioline F-station in andere programmeersystemen zij bijbehorend GSDML-bestanden beschikbaar. Deze bestanden kunnen worden gedownload onder het volgende adres: www.phoenixcontact.com/product/2701815
AXL F BK PN
-
Kopstation
2701815
Axioline F, Kopstation, PROFINET, RJ45-Bus, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkel en Axioline F connector
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
LR
Toelatings-ID: LR2480202TA-02PRS
Toelatings-ID: TE/1020/880590/21RINA
Toelatings-ID: ELE008423XG001ABS
Toelatings-ID: 20-2059154-PDAPROFINET
Toelatings-ID: Z10813cULus Listed
Toelatings-ID: E238705cULus Listed
Toelatings-ID: E238705Compatibele producten
Uw voordelen
2 Ethernet-poorten (met geïntegreerde switch)
Conformiteit met PROFINET-specificatie V2.2
Ondersteunt PROFIsafe
PROFINET RT en IRT
Minimale cyclustijd van PROFINET bij RT en IRT 250 µs
Geschikt voor firmware-update
Runtime in het kopstation verwaarloosbaar (bijna 0 µs)
Typische cyclustijd van de lokale Axioline F-bus ca. 10 µs
Web based management
Ondersteunt het gebruik van Axioline Smart Elements
Ondersteunt DIAG+
Veilige verwerking van analoge waarden met Safe AI en andere componenten