AXL F PSDO8/3 1F - Veiligheidsmodule
2701560

Axioline F, digitaal uitgangsmoduul, Functionele veiligheid, PROFIsafe, uitsluitend voor aansluiting op Phoenix Contact- of Siemens-besturing, digitale uitgangen: 4 (bij 2-kanaals gebruik), 8 (bij 1-kanaals gebruik), 2 A, aansluittechniek: 2-, 3-draads, beschermklasse: IP20

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508