lithium (Geconfectioneerd met 2-polige kabel en 3-polige connector (Molex Type 51021-03))
diameter
30 mm
Buitenafmeting
breedte / Hoogte / Diepte
190 mm / / ((± 10 mm) inclusief aansluitkabel)
Artikelnummer
2701383
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Verkoopcode
DRCDBA
Productcode
DRCDBA
GTIN
4046356745314
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
22,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
19,2 g
Douanetariefnummer
85065030
Land van herkomst
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27050403
ECLASS-15.0
27050403
ETIM
ETIM 9.0
EC003893
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Niet van toepassing
(geen elektrische en elektronische apparatuur)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.