RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenne
2701358

Rondstraalantenne met vandalismebeveiliging voor schakelkastmontage, frequentieband: 2,4 GHz, versterking: 3 dBi, beschermklasse: IP55, stootvast: IK08, aansluiting: RSMA (male), incl. 1,5 m aansluitkabel

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Optimaal geschikt voor vrij beweegbare of stationaire 2,4GHz-toepassingen
Stootvaste behuizing (IK08)
Inclusief 1,5 m aansluitkabel