De modulaire compacte besturing AXC 1050/XC voor het Axioline-I/O-systeem is snel, robuust en eenvoudig – dat wil zeggen: consequent ontworpen met het oog op maximale performance, eenvoudige bediening en toepassing in ruwe industriële omgevingen met breed temperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C.
AXC 1050 XC
-
Besturing
2701295
Axiocontrol voor de directe besturing van Axioline-I/O's. Met 2 Ethernet-interfaces, breed temperatuurbereik en programmeermogelijkheid volgens IEC 61131-3. Compleet met connector en coderingsveld
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Besturing |
Productfamilie | Axiocontrol |
bouwvorm | modulair |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Display | |
Diagnosedisplay | nee |
Processor | AlteraNios® II, 1x 100 MHz |
remanent datageheugen | 48 kByte (NVRAM) |
IEC-61131-runtime-systeem | |
programmeergeheugen | 2 Mbyte |
Datageheugen | 2 Mbyte |
Aantal besturingstaken | 8 |
Axioline | |
Aantal procesdata | max. 8192 Bit (per station) |
max. 4096 Bit (Axioline F-localbus (input)) | |
max. 4096 Bit (Axioline F-localbus (output)) | |
Aantal deelnemers | max. 63 (per station) |
Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers | max. 63 (Houd rekening met stroomopname) |
PROFINET | |
moduulfunctie | PROFINET-controller, PROFINET-device |
specificatie | Version 2.3 |
update-rate | min. 32 ms (16 deelnemers) |
min. 32 ms (8 deelnemers) | |
min. 16 ms (4 deelnemers) | |
min. 8 ms (2 deelnemers) | |
min. 4 ms (1 deelnemer) | |
Conformance Class | A |
Aantal deelnemers | max. 16 (aan de PROFINET-controller) |
Ondersteunde functionaliteit | MRP |
MRP | |
Device ID | 0093hex |
Vendor ID | 00B0hex |
functie | |
Diagnosedisplay | nee |
Redundantiefunctie | ja |
Aanwijzing redundantiefunctie | applicatieve systeemredundantie mogelijk |
veiligheidsfunctie | nee |
Functionaliteit | |
ondersteunde programmeertalen | Instruction List (IL) |
Sequential Function Chart (SFC) | |
Ladder Diagram (LD) | |
Function Block Diagram (FBD) | |
Structured Text (ST) | |
Systeemeisen | |
Engineering-gereedschap | PC Worx |
PC Worx Express | |
configuratietool | Config+ vanaf verzie 1.01 |
diagnosetool | DIAG+ |
runtime-systeem | eCLR |
applicatie-interface | OPC |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 3,2 W |
Realtime klok | |
realtime klok | ja |
beschrijving realtime klok | 1,73 sec/dag = 20 ppm bij 25 °C |
Potentialen | |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging voedingsspanning; elektronisch |
polariteitsbeveiliging voedingsspanning; elektronisch | |
Potentialen: voeding van de logicaspanning UL (vanuit UL wordt de voeding van de Axioline F-localbus UBus gerealiseerd) | |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 650 mA (met 2 A bij Ubus voor de I/O's en UL = 24 V) |
opgenomen vermogen | max. 13,2 W (2,0 A aan Ubus, UL = 24 V) |
Potentialen: voeding van de Axioline F-localbus (UBus) | |
voedingsspanning | 5 V DC (via bussokkelmoduul) |
voeding | 2 A |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Webserver | ja |
Axioline F-localbus | |
Aantal interfaces | 1 |
Aansluitmethode | Bus base module |
overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
Ethernet | |
bussysteem | RJ45 |
Aantal interfaces | 2 |
Aansluitmethode | RJ45-Bus |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s (half- of fullduplex (automatische herkenning)) |
overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
Aantal kanalen | 2 |
Service | |
bussysteem | USB |
Aantal interfaces | 1 |
Aansluitmethode | micro USB type B |
overdrachtssnelheid | max. 115,2 kBit/s |
Aantal kanalen | 1 |
Maatschets |
|
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 126,1 mm |
diepte | 74 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | De diepte geldt bij toepassing van een montagerail TH 35-7,5 (volgens EN 60715) |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C tot 2000 m boven zeeniveau (rekening houden met derating) |
-40 °C ... 65 °C tot 3000 m boven zeeniveau (rekening houden met derating) | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2, geen condensatie, geen ijsvorming) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2, geen condensatie, geen ijsvorming) |
schok (bedrijf) | 10g (Continue schoktest conform DIN EN 60068-2-27) |
trillingen (bedrijf) | 5g |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (tot 4500 m boven zeeniveau) |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | TÜV 21 ATEX 8677 X |
UKEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | PxCIMA23UKEX2701295X |
IECEx | |
Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | IECEx TUR 21.0025X |
CCC / China-Ex | |
Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | , 2023122304116464 |
UL, VS / Canada | |
Codering | cULus |
Certificaat | E238705 |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A, DIN EN 60068-2-60:2016-06 Method 4 |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
conformiteit met EMC-richtlijnen | Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 61000-6-2 Elektrostatische ontlading (ESD)IEC 61000-4-2 Criterium B, ±6 kV contactontlading, ±8 kV luchtontlading |
Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetische veldenIEC 61000-4-3 Criterium A, veldsterkte: 10 V/m | |
Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 61000-6-2 Snelle transiënten (burst)IEC 61000-4-4 Criterium B, ±2 kV | |
Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 61000-6-2 Transiënte overspanning (surge)IEC 61000-4-5 Criterium B, voedingskabels DC: ±0,5 kV/±1,0 kV (symmetrisch/asymmetrisch), veldbuskabelscherm: ±1,0 kV | |
Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 61000-6-2 Leidinggebonden storingenIEC 61000-4-6 Criterium A, testspanning 10 V | |
Controle van de stooremissie conform EN IEC 61000-6-3 Klasse B |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2701295 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRAAEA |
Productcode | DRAAEA |
GTIN | 4055626000091 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 247 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 244 g |
Douanetariefnummer | 85371091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242207 |
ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | 70db47f9-3de4-42fe-a36f-666cd5c5ca89 |
Compatibele producten
-
AX OPC SERVER - Driver- en interface-software 2985945
-
SD FLASH 512MB - Programma-/configuratiegeheugen 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Programma-/configuratiegeheugen 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Geheugen 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Geheugen 2701801
-
SD FLASH 2GB - Programma-/configuratiegeheugen 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Programma-/configuratiegeheugen 2701190
-
PC WORX BASIC LIC - Programmeersoftware 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Programmeersoftware 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Driver- en interface-software 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Driver- en interface-software 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Driver- en interface-software 2402686
-
AXL F BS BK - Busaansluitconnector 2701422
-
AXL CN S/UL - Connector 2701421
Uw voordelen
PROFINET-controller voor maximaal 16 devices en/of PROFINET-device functionaliteit
Geheugenuitbreiding met max. 2 GB met steekbare SD-kaart mogelijk
Gratis engineering met PC Worx Express (IEC 61131-3)
Modbus/TCP-Client
Geïntegreerde FTP en HTML5-webserver
Ondersteuning van vele protocollen zoals: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL etc.
Breed temperatuurbereik van -40 °C ... 70 °C (met derating)
Maritieme toelatingen (GL, DNV, LR, BV, RINA, ABS)
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar