IB IL 24 PWR IN-XC-PAC - Voedingsmodule
2701161

Inline-voedingsklem, Extreme Conditions-uitvoering, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), 24 V DC, zonder zekering

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Beschikbaar stellen van de 24 V-hoofdspanning UM
Voeding of beschikbaar stellen van de 24 V-segmentspanning US
Beveiliging van het hoofdcircuit door een externe zekering
Beveiliging van het segmentcircuit mogelijk door een externe zekering
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Gelakte printplaten