De modulaire compacte besturing ILC 131 ETH voor het Inline-I/O-systeem vormt het hart van Easy Automation. De nieuwe ILC 1X1-serie kenmerkt zich door de ondersteuning van de Ethernet-gebaseerde protocollen Modbus/TCP en PROFINET. Nieuw is de ondersteuning van een optionele SD-kaart.
ILC 131 ETH
-
Besturing
2700973
De Inline-controller biedt de mogelijkheid via PROFINET en Modbus/TCP te communiceren. De programmering vindt plaats met PC Worx Express of PC Worx (IEC 61131-3)
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
Producttype | Besturing |
Productfamilie | Inline-Controller |
bouwvorm | modulair |
Display | |
Diagnosedisplay | nee |
Processor | AlteraNios® II 64 MHz |
remanent datageheugen | 8 kByte (NVRAM) |
IEC-61131-runtime-systeem | |
programmeergeheugen | 192 kByte |
Datageheugen | 192 kByte |
Aantal besturingstaken | 8 |
INTERBUS-Master | |
Aantal procesdata | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
Aantal deelnemers | max. 63 |
Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers | max. 63 (Houd rekening met stroomopname) |
Aantal deelnemers met parameterkanAal | max. 8 |
Modbus/TCP-Client | |
Aantal procesdata | max. 8192 Bit (interne Modbus/TCP-client) |
Aantal Modbus TCP-clients | max. 4 Later dan FW 4.42 |
PROFINET | |
moduulfunctie | PROFINET-Device |
specificatie | 2.2 |
Device ID | 007Dhex / 125dez |
Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
functie | |
Diagnosedisplay | nee |
Redundantiefunctie | nee |
veiligheidsfunctie | nee |
Functionaliteit | |
ondersteunde programmeertalen | Instruction List (IL) |
Sequential Function Chart (SFC) | |
Ladder Diagram (LD) | |
Function Block Diagram (FBD) | |
Structured Text (ST) | |
Systeemeisen | |
Engineering-gereedschap | PC Worx |
PC Worx Express | |
configuratietool | Config+ vanaf verzie 1.01 |
diagnosetool | DIAG+ |
runtime-systeem | eCLR |
applicatie-interface | OPC |
overdrachtsmedium | Koper |
Realtime klok | |
realtime klok | ja |
beschrijving realtime klok | geïntegreerd (accu gebufferd) |
Potentialen: 24 V-voeding UILC | |
voedingsspanning | 24 V DC -15 % / +20 % (volgens EN 61131-2) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
stroomopname | 80 mA (zonder aangesloten I/O-klemmen) |
Potentialen: 7,5 V-logicavoeding UL (potentiaalverdeler) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC ±5 % |
Potentialen: 24 V analoge voeding UANA (potentiaalrangeerder) | |
voedingsspanning | 24 V DC -15 % / +20 % |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
Potentialen: 24 V-hoofdvoeding UM | |
voedingsspanning | 24 V DC -15 % / +20 % (volgens EN 61131-2) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 8 A DC |
6 mA (zonder sensoren) | |
Potentialen: 24 V-segmentvoeding US | |
voedingsspanning | 24 V DC -15 % / +20 % (volgens EN 61131-2) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 8 A DC |
10 mA (zonder actoren) |
Digitaal: | |
benaming ingang | Digitale ingangen |
beschrijving van de ingang | EN 61131-2 type 1 NPN/PNP |
Aantal ingangen | 8 |
kabellengte | max. 30 m |
Aansluitmethode | Inline-potentiaalverdeler |
Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads |
Ingangsspanningsbereik | -0,5 V ... 30 V |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -0,5 V ... 5 V |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V ... 30 V |
nominale ingangsstroom bij UIN | typ. 7 mA |
max. 15 mA | |
ingangsfiltertijd | typ. 5 ms (Signaalverandering 01) |
typ. 5 ms () |
Digitaal: | |
benaming uitgang | digitale uitgangen |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads |
Aantal uitgangen | 4 |
maximale uitgangsstroom per kanaal | 500 mA |
maximale uitgangsstroom per moduul | 2 A |
nom. lampbelasting | 12 W |
nom. ohmse belasting | 12 W |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Webserver | ja |
Ethernet | |
bussysteem | RJ45 |
Aantal interfaces | 1 |
Aansluitmethode | RJ45-Bus |
overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s |
Aantal kanalen | 1 |
INTERBUS-localbus (master) | |
Aantal interfaces | 1 |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 500 kBaud / 2 MBaud (omschakelbaar) |
parametrering/bediening/diagnose | |
bussysteem | RS-232 |
Aantal interfaces | 1 |
Aansluitmethode | 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) |
overdrachtssnelheid | max. 115,2 kBit/s |
overdrachtsmedium | Koper |
Aantal kanalen | 1 |
Breedte | 80 mm |
Hoogte | 119,8 mm |
diepte | 71,5 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
schokken | 25g, criterium 1, volgens IEC 60068-2-27 |
trillingen (bedrijf) | 5g |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
bestendigheid tegen gassen die het functioneren in gevaar brengen volgens DIN 40046-36; DIN 40046-37 | zwaveldioxide (SO2) 10 ± 0,3 ppm (testduur 10 dagen), zwavelwaterstof (H2S) 1 ± 0,3 ppm (testduur 4 dagen), steeds bij 25 °C en 75 % luchtvochtigheid |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
conformiteit met EMC-richtlijnen | Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 61000-6-2 Elektrostatische ontlading (ESD)IEC 61000-4-2 Criterium B, ±6 kV contactontlading, ±8 kV luchtontlading |
Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetische veldenIEC 61000-4-3 Criterium A, veldsterkte: 10 V/m | |
Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 61000-6-2 Snelle transiënten (burst)IEC 61000-4-4 Criterium A, alle interfaces ±1 kVCriterium B, alle interfaces ±2 kV | |
Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 61000-6-2 Transiënte overspanning (surge)IEC 61000-4-5 Criterium B, voedingskabels DC: ±0,5 kV/±1,0 kV (symmetrisch/asymmetrisch), veldbuskabelscherm: ±1,0 kV | |
Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 61000-6-2 Leidinggebonden storingenIEC 61000-4-6 Criterium A, testspanning 10 V | |
Controle van de stooremissie conform EN IEC 61000-6-4 Klasse A |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2700973 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRAAAA |
Productcode | DRAAAA |
GTIN | 4046356665490 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 378 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 348,2 g |
Douanetariefnummer | 85371091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242207 |
ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | 529ed154-954b-4cf2-bf74-44b52ca266d0 |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 40,6 kg CO2e |
Compatibele producten
-
SD FLASH 512MB - Programma-/configuratiegeheugen 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Programma-/configuratiegeheugen 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Geheugen 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Geheugen 2701801
-
SD FLASH 2GB - Programma-/configuratiegeheugen 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Programma-/configuratiegeheugen 2701190
-
AX OPC SERVER - Driver- en interface-software 2985945
-
IPASSIGN - Software 2701094
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Driver- en interface-software 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Driver- en interface-software 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Driver- en interface-software 2402686
Uw voordelen
Geheugenuitbreiding met max. 2 GB met steekbare SD-kaart mogelijk
Gratis engineering met PC Worx Express (IEC 61131-3)
Volwaardige INTERBUS-master (4096 I/O-punten)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
Geïntegreerde FTP en HTML5-webserver
Ondersteuning van vele protocollen zoals: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL etc.
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar