De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De vermogensmeetmoduul dient voor de analyse van wisselstroomnetten. U kunt die bijv. toepassen in verdelerinstallaties voor het meten van stroom, spanning en vermogen alsmede voor het bepalen van vervormingen en harmonischen. U kunt de vermogensmeetmoduul in vijf bedrijfstoestanden gebruiken. In de bedrijfstoestand "Basismeetwaarden" registreert de klem de netgrootheden van draaistroomnetten. Onder netgrootheden vallen fasestromen, nuladerstroom, fasespanningen, effectieve, blind- en schijnvermogens alsmede vermogensfactoren van de fasen, de energiestromingsrichtingen en de frequentie. De meet- en rekengrootheden worden berekend volgens DIN 40110 Deel 1 en 2 (niet-sinusvormige grootheden). In de bedrijfstoestand "Aftastmeetwaarden" registreert de klem de momentele waarden (aftastmeetwaarden) van een meetsignaal. Deze meetmode dient voor de analyse van de curvevorm van het meetsignaal. In de bedrijfstoestand "Meetwaarden verwarmingsstroom" bewaakt de klem de antivalentie. Fasestromen en -spanningen worden hier gemeten om storingen in een vroeg stadium te detecteren. In de bedrijfstoestanden "1-fasige of 3-fasige synchronisatie" registreert de klem meetwaarden die kunnen worden gebruikt om de spanning, het toerental en de fasehoek van een generator te regelen, zodat deze kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet.
IB IL PM 3P/N/EF-PAC
-
Functiemoduul
2700965
Inline-vermogensmeetklem voor directe meting van AC-stromen tot 5 A, inclusief nuladerstroom en fasespanningen tot 400 V AC (fase/nulader) of 690 V AC (fase/fase) compleet met toebehoren (connectoren en coderingsvelden)
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 48,8 mm |
Hoogte | 119,8 mm |
diepte | 71,5 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Inline-localbus | |
Aantal interfaces | 2 |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 220 |
ID-code (hex) | DC |
Lengtecode (hex) | 0C |
Lengtecode (dec) | 12 |
procesdatakanaal | 192 Bit |
ingangsadressen | 24 byte |
uitgangsadressen | 24 byte |
Registerlengte | 28 byte |
vraag naar parameterdata | 29 byte |
behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
bouwvorm | modulair |
Bedrijfstoestand | procesdatabedrijf met 12 woorden, PCP met 2 woorden |
diagnosemeldingen | Twee fases verwisseld Foutmelding randapparatuur |
Eén fase niet aangesloten of draadbreuk op fase Foutmelding randapparatuur | |
Meetcircuit defect Foutmelding randapparatuur | |
Waardebereik van de omvormerfactoren overschreden Foutmelding randapparatuur | |
Waardebereik van andere instellingen overschreden Foutmelding randapparatuur | |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III (tot 300 V), II (tot 400 V) |
Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,7 W |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
stroomopname | typ. 130 mA |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 106 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 80 kPa ... 106 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
beveiligingsklasse | II (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2700965 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI165 |
Productcode | DRI165 |
GTIN | 4046356665919 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 231,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 200 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242605 |
ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 24c5394e-f8a5-43dc-94a1-04c11d49f9fa |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 21,73 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
IB IL FIELD 8 - Markeringsveld 2727515
-
EMT (62X46)R - Insteekschild 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
Uw voordelen
4 ingangen, 0 A AC ... 5 A AC voor fasestromen en nuladerstroom
3 ingangen voor fasespanningen tot 690 V AC, direct aan te sluiten
Vrij triggerbare meetintervallen
Harmonischenanalyse
Berekening van maximale waarden
Bedrijfsurenteller
Energiemeter
Bimetaal-filtering
Kortstondige aansturing
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar