IB IL RS UNI-PAC - Communicatiemoduul
2700893

Inline, Communicatieklem, interface RS-232, RS-485, RS-422: 1 (Alternatief te gebruiken), overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Een serieel in- en uitgangskanaal in RS-232-, RS-422- en RS-485-uitvoering
Ondersteuning van diverse protocollen
Overdrachtssnelheid instelbaar tot 250000 Bit/s
Aantal databits, stopbits en pariteit instelbaar
Parametrering via procesdata of PCP
Procesdatabreedte via DIP-switch instelbaar: 7, 15 of 31  woorden