De Gigabit Modular Switch is een krachtige Managed Switch, waarmee het benodigde aantal poorten voor industriële applicaties modulair en flexibel kan worden afgedekt. De switch ondersteunt hiertoe alle gangbare Gigabit- en Fast Ethernet-overdrachtsstandaards, standaard IT-protocollen alsmede de automatiseringsprotocollen PROFINET en EtherNet/IP.
Voor de toepassing in productie-backbones is FL SWITCH GHS 12G/8 de eerste switch met geïntegreerde 12 Gigabit-poorten en maakt deze switch de opname van interfacemodulen voor maximaal 16 extra 100 Mbit/s-poorten mogelijk. Met de geïntegreerde Layer 3-licentie kan de switch als router worden geconfigureerd. De GHS-switch kan maximaal 28 verschillende subnetten routen. En met VRRP (Virtual Redundancy Routing Protocol) kan de switch zelfs als redundante router worden gebruikt.
FL SWITCH GHS 12G/8-L3
-
Industrial Ethernet Switch
2700787
Ethernet Gigabit Modular Switch met acht 10/100/1000 Mbit/s RJ45-slots en vier 1000 Mbit/s SFP-poorten, met een uitbreidingsstation uit te breiden naar maximaal 28 poorten, met geïntegreerde routing-functie
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Breedte | 289 mm |
Hoogte | 127 mm |
diepte | 122 mm |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
materiaal bodemplaat | spuitgietaluminium, corrosiebestendig |
materiaal behuizingsoppervlak | roestvaststaal, geslepen, corrosiebestendig |
montagetechniek | Railmontage |
Ethernet | |
Aansluitmethode | RJ45 |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
overdrachtssnelheid | 10/100/1000 MBit/s |
overdrachtsmedium | Koper |
overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
signaal-led's | voedingsspanning, gegevensoverdracht, storing, link, activity |
Aantal kanalen | 8 (RJ45-poorten) |
Ethernet | |
Aansluitmethode | via interfacemoduul |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | max. 4 interfacemodulen (zonder uitbreiding) |
overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s (full-duplex) |
overdrachtsmedium | multimode glasvezel |
singlemode glasvezel | |
POF-SCRJ | |
GI-HCS-vezel | |
Koper | |
PoE | |
signaal-led's | Dataontvangst, link-status |
Aantal kanalen | 2 (per interfacemoduul) |
Ethernet (SFP) | |
Aansluitmethode | SFP |
overdrachtssnelheid | 1000 MBit/s (full-duplex) |
overdrachtsmedium | Glasvezel |
overdrachtslengte | maximaal 80 km (afhankelijk van de/het toegepaste vezel/SFP-moduul) |
golflengte | 850 nm / 1310 nm / 1550 nm |
Aantal kanalen | 4 (SFP-poorten) |
serieel (RS-232) | |
Aansluitmethode | RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) |
Producttype | switch |
Productfamilie | Managed Switch GHS |
bouwvorm | Stand-alone |
MTTF | 78,04 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
47,91 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
13,92 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 55 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
Basisfunctie | store-and-forward-switch conform norm IEEE 802.3, 8 prioriteitsklassen volgens IEEE802.1p, Smart Mode, port mirroring, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN's, Medium Redundantie Protocol (MRP volgens IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 digitale ingangen |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Switch-functies | |
Diagnosefuncties | RMON History |
N:1-Portmirroring | |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
Basisfunctie | store-and-forward-switch conform norm IEEE 802.3, 8 prioriteitsklassen volgens IEEE802.1p, Smart Mode, port mirroring, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN's, Medium Redundantie Protocol (MRP volgens IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 digitale ingangen |
meldcontact stuurspanning | 24 V (typ.) |
meldcontact stuurstroom | 190 mA (maximaal) |
PROFINET Conformance Class | Conformance-Class B |
PROFINET-moduulfunctie | PROFINET-device |
PROFIenergy | |
Fast Startup | |
PROFINET-specificatie | Versie 1.1 |
Filteringfuncties | Quality of Service (8 prioriteitsklassen) |
Port-Priorisierung | |
VLAN (maximaal 223 VLANs) | |
Management | Web based management (HTTP) |
SNMPv1/v2/v3 | |
Redundantie | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
STP (Spanning Tree Protocol) | |
MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | |
status- en diagnose-led's | led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 led's per Ethernet-poort (link en omschakelbare activity/speed/duplex), DI1, DI2 (Digital Input), UI (voedingsspanning ext. sensor) en royaal bedieningsdisplay (weergave van IP-adres en andere parameters) |
ondersteunde browsers | Internet Explorer vanaf versie 5.5 |
Andere functies | DHCP Option 82 (Relay Agent) |
Link Aggregation (maximaal 8 trunks) | |
BootP | |
DHCP-Client | |
MAC-based Port-Security | |
jumbo-frames | |
Security-functies | |
Basisfunctie | store-and-forward-switch conform norm IEEE 802.3, 8 prioriteitsklassen volgens IEEE802.1p, Smart Mode, port mirroring, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN's, Medium Redundantie Protocol (MRP volgens IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 digitale ingangen |
opgenomen vermogen | typ. 19 W (zonder aangesloten interfacemodulen) |
lokale diagnose | US1/2 Voedingsspanning US1, US2 led groen |
FAIL div. led rood | |
LINK Link-status led groen | |
MODUS Dataoverdrachtssnelheid led groen | |
MODUS Dataoverdrachtssnelheid led groen/oranje | |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 19,2 W |
overdrachtsmedium | Koper |
glasvezel | |
Voeding | |
voedingsspanning (DC) | 24 V DC (redundant) |
voedingsspanningsbereik | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
aansluiting voeding | via COMBICON; max. aderdoorsnede 2,5 mm² |
rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
stroomopname maximaal | 2,7 A |
stroomopname typ. | 800 mA (tot 2,7 A, afhankelijk van de configuratie) |
Functie | |
meldcontact stuurspanning | 24 V (typ.) |
meldcontact stuurstroom | 190 mA (maximaal) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Striplengte | 7 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C (geen condens) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m boven NAP) |
luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m boven zeeniveau) |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | volgens VW-specificatie |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
conformiteit met EMC-richtlijnen | IEC 61000-4-2 (ESD) criterium B, klasse 3 |
IEC 61000-4-3 (stoorimmuniteit tegen straling) Criterium A, 10 V/m | |
IEC 61000-4-4 (burst) Criterium A, 1 kV | |
IEC 61000-4-5 (surge) Criterium B | |
IEC 61000-4-6 (stoorimmuniteit via voedingslijnen) criterium A, 10 Vrms | |
EN 55022 (stooremissie) Klasse A | |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-3/-4 |
Functionaliteit | |
Basisfunctie | store-and-forward-switch conform norm IEEE 802.3, 8 prioriteitsklassen volgens IEEE802.1p, Smart Mode, port mirroring, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN's, Medium Redundantie Protocol (MRP volgens IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 digitale ingangen |
Systeemeisen | |
ondersteunde browsers | Internet Explorer vanaf versie 5.5 |
statusindicatie | led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 led's per Ethernet-poort (link en omschakelbare activity/speed/duplex), DI1, DI2 (Digital Input), UI (voedingsspanning ext. sensor) en royaal bedieningsdisplay (weergave van IP-adres en andere parameters) |
Artikelnummer | 2700787 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNN123 |
Productcode | DNN123 |
GTIN | 4046356647144 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2.990 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2.700 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | 3635ad76-5ad6-4e73-93a0-8737aeb66499 |
Compatibele producten
-
-
FL SFP SX - Interfacemoduul 2891754
-
FL SFP LX - Interfacemoduul 2891767
-
FL SFP LH - Interfacemoduul 2989912
-
FL SD FLASH/MRM - Programma-/configuratiegeheugen 2700270
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Glasvezelkabel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Glasvezelkabel 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901559
-
FL IF 2PSE-F - Interfacemoduul 2832904
-
COM CAB MINI DIN - Verbindingskabel 2400127
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408970
Uw voordelen
Geïntegreerde routing-functie
Koppeling van Gigabit-glasvezel via FL SFP-insteekmoduul
Veiligheid in het automatiseringsnetwerk volgens IEEE 802.1X
Aansluiting van in het veld confectioneerbare aansluitmedia zoals POF, HCS en GI HCS
Snelle en eenvoudige configuratiemogelijkheden ter plaatse met de nieuwe bedienings-/display-unit
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar