De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor het genereren van analoge stroom- en spanningssignalen.
IB IL AO 2/UI-PAC
-
Analoge module
2700775
Inline, Analoge uitgangsklem, Analoge uitgangen: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 12,2 mm |
Hoogte | 119,8 mm |
diepte | 71,5 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Inline-localbus | |
Aantal interfaces | 2 |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
overdrachtsmedium | Koper |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 91 |
ID-code (hex) | 5B |
Lengtecode (hex) | 04 |
Lengtecode (dec) | 04 |
procesdatakanaal | 64 Bit |
ingangsadressen | 8 byte |
uitgangsadressen | 8 byte |
Registerlengte | 64 Bit |
vraag naar parameterdata | 10 byte |
behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
Analoog: | |
benaming uitgang | Analoge uitgangen |
Aansluittechniek | 2-draads |
Opmerking bij de aansluittechniek | afgeschermd |
Aantal uitgangen | 2 |
D/A-omzettingstijd | typ. 10 µs |
Resolutie D/A-omvormer | 12 Bit |
beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging; elektronisch |
transiëntenbeveiliging; suppressordiode | |
dataformaten | IB IL, S7-compatibel |
weergave uitgangswaarden | 12 bits (11 bits + voorteken) |
update procesdata | bussynchroon |
uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 450 Ω |
uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
-10 V ... 10 V | |
belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | > 1 kΩ |
toelaatbare kabellengte | max. 250 m (De gegevens hebben betrekking op nominaal bedrijf, rekening houdend met de installatievoorschriften.De gegevens hebben betrekking op het volgende referentiekabeltype:afgeschermde krachtcentralekabel: LiYCY; 2 x 2 x 0,5 mm²; VDE 0812) |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
bouwvorm | modulair |
Omvang van de levering | inclusief Inline-contacten en coderingsveld |
diagnosemeldingen | Uitval interne periferievoeding Periferiefoutmelding bij kopstation |
uitval periferievoeding Melding in diagnosecode (in IB IL-formaat) | |
kortsluiting/overbelasting uitgangen Melding in diagnosecode (in IB IL-formaat) | |
Configuratie ongeldig Melding in diagnosecode (in IB IL-formaat) | |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,3 W |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
stroomopname | max. 65 mA |
typ. 55 mA | |
Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 75 mA (nominale belastingsstroom (IOUT1/2 = 20 mA, RL = 0 Ω)) |
max. 30 mA (nullast) | |
typ. 38 mA (nominale belastingsspanning (UOUT1/2 = 10 V, RL = 1 kΩ)) | |
max. 45 mA (nominale belastingsspanning (UOUT1/2 = 10 V, RL = 1 kΩ)) | |
typ. 65 mA (nominale belastingsstroom (IOUT1/2 = 20 mA, RL = 0 Ω)) | |
typ. 24 mA (nullast) | |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / 24 V-analoge voeding (analoge periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-analoge voeding (analoge periferie)/aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2700775 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI142 |
Productcode | DRI142 |
GTIN | 4046356639965 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 89,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 66 g |
Douanetariefnummer | 85389091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 122f3673-ca89-49bf-9d79-213b5253ce53 |
Compatibele producten
-
IB IL SCN-8 - Inline-connector 2726337
-
SKS 8 - Schermaansluitklem 3240210
-
SK 8 - Schermaansluitklem 3025163
-
SCC 15-NS35 - Schermaansluitklem 1019443
-
AB/SKS - Ondersteuningsblok 3240224
-
AB-SK/E - Ondersteuningsblok 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Nulverzamelrail 0402174
-
IL CP - Polarisatiester 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
Uw voordelen
2 analoge uitgangskanalen
Aansluiting van de actoren in 2-draads aansluittechniek
Stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ± 20 mA
Spanningsbereiken: 0 V ... 10 V, ± 10 V
Diagnose- en statusindicaties
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar