FL LCX PIG-EF142-N-N - Antennekabel
2700677

Antennekabel, buitendiameter: 5 mm, kern: soepel, demping: 0,3 / 0,5 / 0,8 dB bij 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, aansluiting: 2 x N (male), kabellengte: 0,5 m

Productdetails








Uw voordelen

Halogeenvrij
Eenvoudig leggen dankzij de soepele kern
Vlamvertragend
Oliebestendig
UV-bestendig
Voor outdoor-toepassing