PSR-MC30-2NO-1DO-24DC-SC - Veiligheidsrelais
2700498

Veiligheidsrelais voor nood-uit en beveiligingsdeuren tot SIL 3, CAT4, PL e, 1- of 2-kanaals aansturing, automatische of handmatige, bewaakte start, dwarssluitingsbewaking, 2 vrijgavecircuits, US = 24 V DC, steekbare schroefklem

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061
Dwarssluitingsbewaking
Geringe behuizingsbreedte van slechts 12,5 mm
Handmatig bewaakte en automatische activering in één apparaat
2 vrijgavecircuits, 1 digitale meldingsuitgang
2-kanaals aansturing