IB IL AI 4/I-PAC - Analoge module
2700458

Inline, analoge ingangsklem, analoge ingangen: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

4 analoge ingangskanalen voor verschilsignalen voor aansluiting van stroomsignalen
Aansluiting van de sensoren in 2-draads aansluittechniek
Stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Gemiddelde waarde van de ingangen
Update procesdata van alle kanalen binnen 250 µs
Diagnose- en statusindicaties