PSR-PS21-1NO-1NC-24DC-SC - Koppelrelais
2700357

Koppelrelais voor SIL 2 High en Low Demand-toepassingen, koppelt digitale uitgangssignalen aan de periferie, 1 vrijgavecircuit, 1 retourmeldcircuit, 1 digitale meldingsuitgang, Safe State Off-toepassingen, testpulsfilter, vaste schroefklem

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot SIL 2 volgens IEC 61508
Gedwongen contacten volgens EN 50205
Eenvoudige Proof Test volgens IEC 61508 via geïntegreerd meldcontact
Toegelaten voor Class I, Zone 2-toepassingen
Geringe behuizingsbreedte van slechts 6,8 mm
Lange levensduur door filtering van de besturings-testimpulsen
1 vrijgavecircuit, 1 digitale signaaluitgang, 1 diagnosecircuit
Koppelt digitale uitgangssignalen van veiligheidsbesturingen aan de periferie (ventielen, etc.) ten behoeve van galvanische scheiding en vermogensaanpassing
Corrosiebescherming door de beschermende lak van de printplaat