FL SWITCH 1605 M12 - Industrial Ethernet Switch
2700200

Unmanaged Switch 1600 serie, 5 M12-poorten 10/100 MBit/s, beschermklasse: IP65/IP66/IP67, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 70 °C, voedingsspanningsbereik: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class A

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Robuuste IP67-behuizing
Eenvoudige wandmontage