IB IL 24 DI8/HD-PAC - Digitale module
2700173

Inline, Digitale ingangsklem, Digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 1-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

8 digitale ingangen
Aansluiting van de sensoren in 1-draads aansluittechniek