PSD-S AE V15/1 - Akoestisch element
2700140

Spraakelement, 24 V DC, er kunnen max. 50 MP3- of WAV-bestanden worden opgeslagen en max. 15 bestanden worden aangestuurd, zwart

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Meertalige signalering dankzij spraaksynthese
Er kunnen maximaal 50 MP3- of WAV-bestanden worden opgeslagen
Volume via configuratiesoftware instelbaar
Volume via potentiometer instelbaar
Volume via max. twee stuurleidingen te reduceren
Maximaal volume 88 dB(A)
Beschermklasse: IP65, in gemonteerde toestand