Dit visuele signaalelement is onderdeel van een modulaire signaalzuil. U kunt een signaalzuil conform uw wensen samenstellen door maximaal vijf signaalelementen willekeurig te combineren. Gebruik maximaal vijf optische signaalelementen of maximaal vier optische en één akoestisch signaalelement. Stel een akoestisch signaalelement uitsluitend als bovenste element in. De mechanische en elektrische verbinding tussen de elementen wordt via een bajonetsluiting tot stand gebracht. Voor de elektrische aansluiting van de signaalzuil zijn aansluitelementen met veerdruk- of schroefaansluiting leverbaar. Voor de montage van de signaalzuil is verschillend toebehorenmateriaal leverbaar. Houd er rekening mee dat PSD-S-signaalzuilen (diameter 70 mm) mechanisch niet compatibel zijn met PSD-S 50-signaalzuilen (diameter 50 mm).
PSD-S OE LED RD
-
Optisch element
2700107
Continu oplichtend led-element, 24 V AC/DC, rood
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Vervangen van elementen zonder gereedschap
Hoge licht- en kleurintensiteit
Willekeurig te combineren
Min. levensduur led 50.000 h
Geringe vermogensopname
Beschermklasse IP65