PSD-S CE-TM SCREW
-
Aansluitelement
2700095
Aansluitelement met schroefaansluitklemmen voor buismontage
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Montage-element |
Productfamilie | PSD-S |
Omvang van de levering | Afsluitplaat en afdichting |
Afsluitplaat en afdichting | |
Aantal monteerbare signAalelementen | max. 5 |
zonder adereindhuls | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | ... 15 |
Striplengte | 7 mm |
met adereindhuls | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede soepel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | ... 15 |
Striplengte | 7 mm |
massief | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Striplengte | 7 mm |
Maatschets |
|
Hoogte | 27 mm |
diameter | 69 mm |
Kleur | zwart |
materiaal | PA-GF |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65, in gemonteerde toestand |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 50 °C |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig de EMC-richtlijn 2004/108/EG en de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG |
montagetechniek | buismontage |
Montage-instructie | afdichting bij elk element voorgemonteerd |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2700095 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRL116 |
Productcode | DRL116 |
GTIN | 4046356490979 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 97,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 91,8 g |
Douanetariefnummer | 85319000 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371232 |
ECLASS-15.0 | 27371232 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001152 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 46171600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a), 6(a)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | fe62944d-02d0-45ae-8ccd-0134fffbf601 |
Compatibele producten
-
PSD-S ME A-SH M18 - Adapter 2700150
-
PSD-S ME BT 110 - Montagemateriaal 2700156
-
PSD-S ME T-M 250 - Montagemateriaal 2700157
-
PSD-S ME T-M 400 - Montagemateriaal 2700158
-
PSD-S ME T-M 1000 - Montagemateriaal 2700154
-
PSD-S ME B-M - Montagemateriaal 2700164
-
PSD-S ME B-P - Montagemateriaal 2700163
-
PSD-S ME T-P 45 - Montagemateriaal 2700152
-
PSD-S ME FB - Montagemateriaal 2700151
-
PSD-S ME OB - Montagemateriaal 2700153
-
PSD-S ME OB/MB - Montagemateriaal 2700155
-
PSD-S ME BR-BM/HCR - Montagehoek 2700149
-
PSD-S ME BR-BM - Montagehoek 2700143
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar