IL S3 BK DI8 DO4 2TX-PAC - Kopstation
2692380

Inline, Kopstation, Sercos, RJ45-Bus, Digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, digitale uitgangen: 4, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 3-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren, markeringsvelden en eindplaat

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

2 Ethernet-poorten
Automatische herkenning van de overdrachtssnelheid in de localbus (500 kbit/s of 2 Mbit/s)
8 digitale ingangen, 4 digitale uitgangen (On-Board)
Min. Sercos cyclustijd 250 µs
FSP-IO (Function Specific Profile-IO) voor modulaire I/O-modulen
Max. 6 realtime verbindingen
Hot-plugging van deelnemers in het Sercos-netwerk
Diagnosespoor
Internet Protocol Services (IPS)
Sercos-specificatie V1.3.1
Sercos diagnose-led S en communicatiefase-led CP