IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC - Kopstation
2692322

Inline, Kopstation, PROFIBUS DP, D-SUB 9-bus, Digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, digitale uitgangen: 4, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 3-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Aansluiting PROFIBUS via 9-polige D-SUB-busconnector
Galvanische scheiding tussen PROFIBUS-interface en logica
8 digitale ingangen, 4 digitale uitgangen (On-Board)
Maximaal 16 PCP-deelnemers aansluitbaar
DP/V1 voor klasse 1- en klasse 2-master
Dataoverdrachtssnelheid PROFIBUS van 9,6 kbit/s tot max. 12 Mbit/s
Draaischakelaars voor instelling van de PROFIBUS-adressen
Ondersteunde PROFIBUS-adressen van 0 t/m 126
I&M-functies
IO-Link-Call (vanaf Firmware 2.0)
Aansturing van PROFIsafe-deelnemers