Het kopstation is bestemd voor toepassing in een EtherCAT®-netwerk en vormt het verbindende element met het Axioline F-I/O-systeem. Op het kopstation kunnen maximaal 63 Axioline F-deelnemers worden aangesloten. EtherCAT® en Safety over EtherCAT® zijn geregistreerde handelsmerken en gepatenteerde technologieën, onder licentie van Beckhoff Automation GmbH, Duitsland. Voor de integratie van het Axioline F-Station station in het programmeersysteem is een bijbehorend ESI-bestand beschikbaar. Dit kan worden gedownload onder het volgende adres: www.phoenixcontact.com/product/2688899
AXL F BK EC
-
Kopstation
2688899
Axioline F, Kopstation, EtherCAT®, RJ45-Bus, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkel en Axioline F connector
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
LR
Toelatings-ID: LR2480202TA-02PRS
Toelatings-ID: TE/1020/880590/21BSH
Toelatings-ID: 840RINA
Toelatings-ID: ELE008423XG001ABS
Toelatings-ID: 20-2059154-PDAEtherCAT
Toelatings-ID: 0x290783cULus Listed
Toelatings-ID: E238705cULus Listed
Toelatings-ID: E238705Compatibele producten
Uw voordelen
2 Ethernet-poorten (met geïntegreerde switch)
Draaischakelaar
Automatische adressering
Afbeelding van het station als modulair EtherCAT®-apparaat via Modular Device Profile (MDP)
Afbeelding van het station als Block-device mogelijk
Acyclische datacommunicatie (mailbox-protocollen)
Cyclische datacommunicatie
Geschikt voor firmware-update
Typische cyclustijd van de lokale Axioline F-bus ca. 10 µs
Runtime in het kopstation verwaarloosbaar (bijna 0 µs)
Ondersteunt het gebruik van Axioline Smart Elements
Ondersteunt passieve smart-elementen (vanaf firmwareversie 1.30)
Ondersteunt IOL-CONF (vanaf firmwareversie 1.30)
Ondersteunt Smart Elements voor gebruik in een FSoE-systeem (vanaf firmwareversie 1.31)