Het kopstation is bestemd voor toepassing in een PROFIBUS-netwerk en vormt het verbindende element met het Axioline F-I/O-systeem. Op het kopstation kunnen maximaal 63 Axioline F-deelnemers worden aangesloten. Voor de integratie van het Axioline F-station in het programmeersysteem is een bijbehorend GSD-bestand beschikbaar. De documentatie is te downloaden via phoenixcontact.net/product/2688530
AXL F BK PB
-
Kopstation
2688530
Axioline F, Kopstation, PROFIBUS DP, D-SUB 9-bus, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkel en Axioline F connector
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
LR
Toelatings-ID: LR2480202TA-02PRS
Toelatings-ID: TE/1020/880590/21BSH
Toelatings-ID: 840RINA
Toelatings-ID: ELE008423XG001ABS
Toelatings-ID: 23-2449604-PDAPROFIBUS
Toelatings-ID: Z02073cULus Listed
Toelatings-ID: E238705Compatibele producten
Uw voordelen
Aansluiting PROFIBUS via 9-polige D-SUB-busconnector
Galvanische scheiding tussen PROFIBUS-interface en logica
Draaischakelaars voor instelling van de PROFIBUS-adressen
DP/V1 voor klasse 1- en klasse 2-master
Dataoverdrachtssnelheid PROFIBUS van 9,6 kbit/s tot max. 12 Mbit/s
Dynamische configuratie wordt ondersteund
I&M-functies
Geschikt voor firmware-update
Typische cyclustijd van de lokale Axioline F-bus ca. 10 µs
Ondersteunt het gebruik van Axioline Smart Elements
Ondersteunt passieve smart-elementen (vanaf firmwareversie 2.20)